Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

M10L - 1
Artikelnummer: 0102700
5 Varianten

M10L

COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, ef...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Vacuum pump MINI M10L, conn. Z, NBR seals
    0102700
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. C, NBR seals
    0102761
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. B2, NBR seals
    0102849
  • Vakuumpumpe MINI M10L, Anschlussplatte A, NBR-Dichtungen
    0102871
  • Vakuumpumpe MINI M10L, Anschlussplatte A, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0102872

Merkmale

  • Mittleres Vakuumniveau bis 84 -kPa
  • Klein und leicht 
  • Funktioniert  schon mit 0.38 MPa

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen