Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen - 1
Artikelnummer: 0102749
8 Varianten

Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen

COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, ef...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen
    0102749
  • Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0102750
  • Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen
    0102833
  • Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0102834
  • Vacuum pump MINI L28, conn. B2, NBR seals
    0102845
  • Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen
    0103061
  • Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0103062
  • Vacuum pump MINI L28, conn. T, NBR seals
    0102777

Merkmale

  • Grosse Saugleistung
  • Klein und leicht 
  • Ideal  für die Handhabung von porösem Material und  / oder undichtem Material
  • Mit Aluminiumanschlussplatte (B1) und Kunststoffanschlussplatte PA (B, C) erhältlich

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen