Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen - 1
Artikelnummer: 0102767
8 Varianten

Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen

COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, ef...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen
    0102767
  • Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0102768
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals
    0102789
  • Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen
    0102839
  • Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0102840
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals
    0102851
  • Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen
    0103079
  • Vakuumpumpe MINI M20L, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0103080

Merkmale

  • Mittleres Vakuumniveau bis 84 -kPa
  • Klein und leicht 
  • Funktioniert  schon mit 0.38 MPa
  • Mit Aluminiumanschlussplatte (B1) und Kunststoffanschlussplatte PA (B, C) erhältlich

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen