Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0209627

ACP-SX42PES

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Merkmale

  • ES (Energy Saving) durch pneumatisch integrierte Luft sparfunktion, die den Luft verbrauch durch Kontrollieren des ankommenden Luft stroms an der Pumpe minimiert.
  • Getrennter Anschluss mit integriertem Gebläse-Rückschlagventil. High flow capacity to maximize efficiency to release an object.
  • LED-Anzeige, die den aktuellen Vakuumpegel und das Vorhandensein eines Teils anzeigt.
  • Elektrischer Standardanschluss M12, 4-polig. M12-M8 adapter as an accessory.
  • Signal „S1-Teil vorhanden“. 24V when S1 - vacuum level is achieved.
  • Signal „ES nicht aktiv“. 24V when Energy Saving (ES) is Not active.
  • Einfacher Zugriff auf Vakuumejektor zur Wartung.
  • Integrierter Schalldämpfer.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen