Artikelnummer: 3101056
2 Varianten
Vakuumpumpe MAXI MLL200, NBR-Dichtungen, G 1 1/2
Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meist...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 3101056
- 3101056U
Merkmale
- Größte auf dem Markt erhältliche Baureihe von druckluftbetriebenen Vakuumpumpen
Allgemein
Material
Al , PPS , Nitril (NBR) , SS
Geräuschpegel
72 - 76 dBA
Temperatur
-20 - 80 °C
Gewicht, min.
4900 g
Leistung
Speisedruck, max.
0.7 MPa
Zuführdruck | Luftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 14 | 48 | 27 | 18.1 | 9.5 | 4.8 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 0.48 | 0.01 | 91 |
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF
PDF
Whitepapers
PDF