Artikelnummer: P6010_
P6010
Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meist...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- COAX® Technologie.
- Erhältlich mit einer drei-stufigen COAX® Cartridge MIDI. Wählen Sie eine Si-Cartridge für zusätzlichen Vakuumfluss, eine Pi-Cartridge für hohe Leistung bei geringem Speisedruck oder eine Xi-Cartridge, wenn eine große Saugleistung bei tiefem Vakuumniveau erforderlich ist.
- Modularer Aufbau.
- Alternative Anschlussmöglichkeiten zur Auswahl.
- Niedriger Geräuschpegel.
- Niedriger Speisedruck für max. Saugleistung auch bei Druckabfall.
- Kurze Reaktionszeiten.
- 1-4 Cartridges.