Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

P6010 AVM™2 - 1
Artikelnummer: P6010_AVM™2

P6010 AVM™2

Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meist...
Mehr lesen

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • COAX® P6010 Mehrstufen-Ejektor mit Pi, Si oder Xi Cartridge.
  • AVM™2, automatisches Vakuum-Management, Einheit mit eingebauten Kontroll- undÜberwachungsfunktionen.
  • Ventile für Vakuum Ein/Aus und Abblasen.
  • Spezielle Notlaufeigenschaft für die Version mit dem normal geschlossenem Ein/Aus Ventil. Das Ventil öffnet bei Stromausfall (E-Stop).
  • Analoger Vakuumschalter mit zwei digitalen Ausgängen, 16 voreingestellte Kombinationen von Signalniveaus zur Auswahl.
  • Digitalanzeige mit „- kPa“ oder „- inHg“ als Maßeinheit.
  • Integrierte Energiesparfunktion (ES) die den Luftverbrauch reduziert.
  • Die ES-Funktion kann manuell oder über ein Signal aktiviert werden.
  • Drei-Farben LED-Statusanzeige für Ventile, Signalausgänge und ES.
  • Die AVM™2 Einheiten für P6010 Pumpen gibt es als Option mit einem separaten Abblas-Anschluss für das effiziente und direkte Abblasen in die Vakuumleitung.
  • 1-4 Cartridges.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen