Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

P6010 CU - 1
Artikelnummer: P6010_CU

P6010 CU

Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meist...
Mehr lesen

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • COAX® P6010 Mehrstufen-Ejektor mit Pi, Si oder Xi Cartridge.
  • Integrierte Steuereinheit (CU) mit elektrischen Ventilen für das Ein/Aus für Vakuum sowie Abblaskontrolle.
  • Mechanisches Ventil für einen regulierbaren Abblasvolumenstrom.
  • Konfigurierbare und modulare Bauart.
  • Die CU Einheiten für P6010 Pumpen gibt es als Option mit einem separaten Abblasanschluß für das effiziente und direkte Abblasen in die Vakuumleitung.
  • 1-4 Cartridges.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen