Artikelnummer: P6010_PCC
P6010 PCC
Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meist...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- COAX® P6010 Mehrstufen-Ejektor mit Pi, Si oder Xi Cartridge.
- PPC – Piab Cruise Control – programmierbar für konstantes Vakuumniveau.
- Einfach einzustellen
- Einfache Systemintegration
- Niedrige Stromaufnahme, 24 VDC/120 mA
- Integrierter analoger Vakuumsensor
- 1-4 Cartridges