Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge, Energy saving - 1
Artikelnummer: piCLASSIC_Pi48-3_x1_ES
2 Varianten

piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge, Energy saving

Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meist...
Mehr lesen

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Varianten auswählen

  • piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge, Energy saving
    piCLASSIC_Pi48-3_x1_ES
  • piCLASSIC Pi48-3 x2 COAX® Cartridge, Energy saving
    piCLASSIC_Pi48-3_x2_ES

Merkmale

  • Integrierte Energiesparfunktion, führt zu einer beträchtlichen Reduzierung des Luftverbrauchs.
  • Empfohlen für dichte oder fast dichte Anwendungen.
  • Mit patentierter COAX® Technologie – der energieeffizientesten Ejektortechnologie.
  • Höchste Zuverlässigkeit bei schwankendem oder niedrigem Druckluftniveau.
  • Tiefes Vakuumniveau wird schon bei sehr niedrigem Speisedruck von 0,3 MPa, erreicht.
  • Erhältlich mit 1 oder 2 dreistufigen COAX® Pi48 Cartridges.
  • Geringes Gewicht, konfigurierbare und modulare Ausführung.
  • Einfache Demontage für die Wartung.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen