Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

piCLASSIC Si32-3 Energiesparfunktion - 1
Artikelnummer: piCLASSIC_Si32-3_x1_ES
4 Varianten

piCLASSIC Si32-3 Energiesparfunktion

Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meist...
Mehr lesen

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Varianten auswählen

  • piCLASSIC Si32-3 x1 COAX® Cartridge, Energy saving
    piCLASSIC_Si32-3_x1_ES
  • piCLASSIC Si32-3 x2 COAX® Cartridge, Energy saving
    piCLASSIC_Si32-3_x2_ES
  • piCLASSIC Si32-3 x3 COAX® Cartridge, Energy saving
    piCLASSIC_Si32-3_x3_ES
  • piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, Energy saving
    piCLASSIC_Si32-3_x4_ES

Merkmale

  • Integrierte Energiesparfunktion, führt zu einer beträchtlichen Reduzierung des Luftverbrauchs.
  • Empfohlen für dichte oder fast dichte Anwendungen.
  • Mit patentierter COAX® Technologie – der energieeffizientesten Ejektortechnologie.
  • Die Si Cartridge bietet eine besonders gute Saugleistung.
  • Erhältlich mit 1 bis 4 dreistufigen COAX® Si32 Cartridges.
  • Geringes Gewicht, konfigurierbare und modulare Ausführung.
  • Einfache Demontage für die Wartung.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen