Artikelnummer: piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
6 Varianten
piCLASSIC Si32-3 piSAVE® optimize
Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meist...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Varianten auswählen
- piCLASSIC_Si32-3_x1_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x2_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x3_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x6_piSAVE_optimize
Merkmale
- Vakuum gesteuerter Proportional-Druckregler (integriertes Modul für piCLASSIC), eine komplett pneumatische Einrichtung.
- Der Speisedruck der piCLASSIC wird automatisch geregelt und gesteuert, um das eingestellte Vakuum Niveau zu halten. Der Luft- und Energieverbrauch der Anwendung wird auf ein Minimum reduziert (optimiert).
- Empfohlen für dichte und undichte Anwendungen, um Energie zu sparen und das richtige Vakuumniveau zu halten.
- Mit patentierter COAX® Technologie – der energieeffizientesten Ejektortechnologie.
- Die Si Cartridge bietet einen extra hohen Vakuumfluss.
- Lüftungsanschluss mit Filter.
- Verschiedene push in- und Gewinde-Druckluftanschlüsse zur Auswahl.
- piSAVE® optimize bietet der piCLASSIC maximalen Speisedruck / Durchfluss bis sich das Vakuumniveau aufgebaut hat.