Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

piCLASSIC Xi40-3 - 1
Artikelnummer: piCLASSIC_Xi40-3_x1
6 Varianten

piCLASSIC Xi40-3

Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meist...
Mehr lesen

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Varianten auswählen

  • piCLASSIC Xi40-3 x1 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x1
  • piCLASSIC Xi40-3 x2 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x2
  • piCLASSIC Xi40-3 x3 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x3
  • piCLASSIC Xi40-3 x4 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x4
  • piCLASSIC Xi40-3 x5 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x5
  • piCLASSIC Xi40-3 x6 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x6

Merkmale

  • Mit patentierter COAX® Technologie – der energieeffizientesten Ejektortechnologie.
  • Die Xi Cartridge bietet eine hohe Saugleistung bei tiefen Vakuumniveaus bis 95 -kPa.
  • Geeignet für nicht poröse Anwendungen, wenn ein tiefes Vakuumniveau erforderlich ist.
  • Großer Leistungsbereich, erhältlich mit 1 bis 6 dreistufigen COAX® Xi40 Cartridges. Eine kleinere piCLASSIC kann bei Bedarf ganz einfach mit mehr Leistung aufgerüstet werden.
  • Geringes Gewicht, konfigurierbare und modulare Ausführung.
  • Einfache Demontage für die Wartung.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen