Artikelnummer: piCLASSIC_Xi40-3_x1_ES
3 Varianten
piCLASSIC Xi40-3 Energiesparfunktion
Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meist...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Varianten auswählen
- piCLASSIC_Xi40-3_x1_ES
- piCLASSIC_Xi40-3_x2_ES
- piCLASSIC_Xi40-3_x3_ES
Merkmale
- Integrierte Energiesparfunktion, führt zu einer beträchtlichen Reduzierung des Luftverbrauchs.
- Empfohlen für dichte oder fast dichte Anwendungen.
- Mit patentierter COAX® Technologie – der energieeffizientesten Ejektortechnologie.
- Die Xi Cartridge bietet hohe Saugleistung bei tiefen Vakuumniveaus bis 95 -kPa.
- Erhältlich mit 1 bis 3 dreistufigen COAX® Xi40 Cartridges.
- Geringes Gewicht, konfigurierbare und modulare Ausführung.
- Einfache Demontage für die Wartung.