Artikelnummer: 0125577
24 Varianten
Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Ball joint, Right hand connection
Wählen Sie zwischen magnetisch-, elektrisch- oder vakuumgesteuerten Ventilen. Das vakuumgesteuerte Ventil (Vakustat) schaltet die Druckluftströmung zur Pumpe ab...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0125576
- 0125574
- 0125578
- 0125575
- 0125573
- 0125577
- 0109231
- 0120992
- 0120993
- 0121009
- 0121014
- 0121020
- 0125582
- 0125580
- 0125584
- 0125581
- 0125579
- 0125583
- 0121030
- 0121042
- 0121060
- 0121029
- 0121043
- 0121061
Merkmale
- Rückschlagventil vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System auf unbestimmte Zeit aufrecht.
- Abblasventil zum schnellen Lösen des angesaugten Objektes.
- Verfügbar mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauauslgeich zum Ausgleich der unterschiedlichen Höhen der Objekte.
- Empfehlung 4mm (5/32”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Abblasen.
- Empfehlung 6mm (1/4”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Vakuum.
- Für die Funktionen Abblasen und Vakuum sollte die gleiche Leitungslänge zum gemeinsamen Verteiler bestehen.
- Maximal (12) Einheiten pro Werkzeug.
Allgemein
Material
Al , Ceramic , CuZn , Nitril (NBR) , Polyurethan (PU) , SS , Steel
Temperatur
-30 - 70 °C
Gewicht
351 - 396 g
Leistung
Speisedruck ()
0.25 - 0.55 MPa
Pneumatische Daten
Vakuumfluss, Bereich, Max.
0.68 Nl/s
Lebensdauer ()
10000000 Zyklen
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF