Número de artículo: piINLINEplus
piINLINE®plus
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- "Familia de eyectores descentralizados ultraligeros con función de liberación integrada.
- Eyector COAX® eficiente y patentado, con menor consumo de aire y una respuesta más rápida en comparación con otros productos equivalentes de la competencia.
- El eyector con la nueva boquilla STX ofrece una respuesta extra rápida y una función de EBR (liberación) más ágil. También se recomienda en entornos con mucha suciedad/polvo.
- Separate release function manually controlled with built in EBR button.
- Ejector with Ti nozzle for extra high vacuum flow.
- EBR with enhanced blow-off – a shunt line for compressed air will amplify and speed up the part release function. Compressed air consumptions increases a bit vs standard EBR during blow-off.
- Puertos en línea de aire comprimido y vacío.
- Fácil de instalar directamente en la manguera de vacío, cerca de la ventosa.
- Producto configurable con diversas opciones para diferentes diámetros de conexión a presión, métricos e imperiales.
- Posibilidad de incluir un soporte para ventosas, con junta esférica o con clavija de bloqueo, de los que se utilizan en las herramientas de agarre del sector de la automoción.
- Puerto de sensor de vacío disponible como opción en el configurador.