- Acerca de Piab
- Noticias
Noticias

Creado para el éxito: Conozca el nuevo KVG E-Series
El nuevo KVG E-Series es otro ejemplo más del compromiso de Kenos® a la hora de ofrecer soluciones de vanguardia adaptadas a diversas necesidades industriales.

La herramienta personalizable CPT ahora es un producto configurable
Tras dos años de éxito dentro de la línea de productos personalizados Custom Line, la herramienta de paletización para cobots CPT pasa ahora a formar parte del surtido estándar.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Los planos aspirantes Kenos® KVG mejoran la productividad en la manipulación de planchas metálicas
Automation Technology ha diseñado y montado una línea de plegado, unión, ensamblaje y remachado con planos aspirantes Kenos® KVG de Piab para planchas galvanizadas, que le ha permitido optimizar los tiempos de ciclo y la seguridad de los operarios.

Piab y las garras Kenos® permiten una fabricación segura de sistemas de alumbrado público
A petición de un fabricante de alumbrado público, el integrador de sistemas italiano MVQuadro diseñó e implementó con éxito una nueva línea de montaje y embalaje.

Una multinacional europea duplica la producción de salsa de tomate adoptando una solución Piab-Kenos
A petición de un fabricante de alumbrado público, el integrador de sistemas italiano MVQuadro diseñó e implementó con éxito una nueva línea de montaje y embalaje.

piCOMPACT®23 SMART ahora disponible con IO-link clase B
Piab amplía la gama piCOMPACT23 SMART con IO-link clase B, que admite dominios de alimentación separados entre la alimentación del actuador y la del sensor.

Planos aspirantes con espuma Kenos® para la manipulación de botes de pintura a alta velocidad
Gracias a los planos aspirantes con espuma Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group diseñó con éxito un sistema Pick & Place para una línea de producción de pintura de una importante empresa química del Reino Unido.

¿La Industria 4.0 está lista? No se olvide de los subflujos manuales
Llevamos ya bastante tiempo con la Industria 4.0 en mente aunque en cuanto a su aplicación real todavía queda camino por recorrer.

At Nipro the piCOMPACT® provides the vacuum performance needed in production of pharma packaging made of glass
With 32,500 cycles per day, 24 hours a day, seven days a week, this application is one of those with the highest number of...

Separación fácil de muestras con la tecnología por vacío de Piab
La separación de muestras es una tarea habitual en laboratorios químicos para la realización de futuras investigaciones. Las bombas de vacío Lab Vac de Piab garantizan…

Piab revoluciona la configuración de sistemas de vacío con la herramienta OVM Pro 3D
Piab ha lanzado su muy esperado OVM Pro 3D, una herramienta en línea de vanguardia diseñada para transformar la forma en que se configuran, simulan y optimizan los sistemas de vacío.

Nuevas ventosas BXP ESD: una conexión a tierra segura para la manipulación de baterías
La serie BXP ESD es una nueva gama de ventosas modulares desarrolladas para proteger los componentes sensibles de baterías, celdas de combustible y componentes electrónicos contra las descargas electrostáticas durante la manipulación.

piSAFE®: ahora incluso más seguro
piSAFE® se ha renovado, e incorpora mayor versatilidad y sostenibilidad a la vez que conserva la seguridad como uno de sus pilares.

Con el piCOBOT® Electric los movimientos del brazo del cobot no tienen límites
Totalmente eléctrico, diseño estilizado y sin tubos de aire ni cableado. El nuevo piCOBOT® Electric apunta hacia otro éxito de la gama piCOBOT® de Piab.

La nueva ventosa BXP de 45 mm ahora con versiones de 65 y 90 mm
Nuestra nueva ventosa BXP de 45 mm ahora también dispone de versiones de 65 y 90 mm.

Nueva configuración Plug & Play del piCOBOT® para cobots FANUC CRX
Ahora ofrecemos el piCOBOT® y el piCOBOT®L en versiones totalmente adaptadas a FANUC CRX. 100% Plug & Play

Las famosas ventosas BXP incorporan un nuevo miembro a la familia y estrenan configurador
La familia de ventosas BXP, utilizadas normalmente para manipular objetos con superficies muy porosas, se amplía ahora con un nuevo miembro: la BXP de 45 mm.
Piab refuerza su posicionamiento en el paletizado con la LBG-50
Piab refuerza su posicionamiento en el mercado de soluciones para paletizado con una garra mecánica prediseñada y ligera para sacos: la LBG-50.
Una selección de productos AVAC ahora comercializados bajo la marca Piab
En agosto del año pasado Piab adquirió AVAC Vakuum Teknik AB, un reputado especialista sueco en vacío con una sólida cartera de productos. Una selección del surtido AVAC se incluye ahora en la gama Piab.