Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Automoción
Industrias

Automoción

Ayudamos a la industria de la automoción a aumentar la productividad y ahorrar energía con productos fiables e innovadores sin costes de seguridad añadidos. Estamos en cada etapa de la línea de producción, de principio a fin: en el taller de prensado, de carrocería, en el montaje final e incluso en la producción de componentes.

Área de prensas

Algunos de los factores a tener en cuenta al diseñar un sistema de agarre por vacío con ventosas y eyectores son la presencia de grasa en las chapas lo cual las hace más resbaladizas, la capacidad de agarre por zonas estrechas o la fiabilidad y velocidad de la prensa. Al usar productos Piab creados especialmente para la industria de la automoción, las planchas metálicas se manipulan de forma rápida y eficiente entre los distintos pasos del proceso.

Qué ofrece Piab:

  • Ventosas adaptadas: un diseño sin precedentes para la manipulación de planchas aceitosas. Las ventosas Piab mantienen el agarre.
  • Eficiencia: las ventosas y eyectores por vacío Piab están fabricados para adaptarse a la velocidad de las líneas de prensa.
  • Fiabilidad: seguridad y robustez para manipular piezas pesadas sin costes de seguridad añadidos.

Montaje de carrocerías

En la industria de la automoción, la velocidad y seguridad en el montaje de carrocerías son aspectos esenciales. El manejo de planchas metálicas requiere soluciones eficientes de agarre por vacío y ventosas de fricción especialmente diseñadas para este tipo de manipulaciones. Las ventosas Piab ayudan a elevar, agarrar y mover estos productos tan pesados y grasientos a lo largo de toda la línea de montaje. Nuestras soluciones son flexibles en la etapa de producción, además de robustas y fiables, ofreciendo una máxima seguridad en caso de corte de suministro eléctrico.

Qué ofrece Piab:

  • Ventosas adaptadas: un diseño sin precedentes para la manipulación de planchas aceitosas. Las ventosas Piab mantienen el agarre.
  • Eficiencia: las ventosas y eyectores por vacío Piab están fabricados para adaptarse a la velocidad de las líneas de prensa.
  • Fiabilidad: seguridad y robustez para manipular piezas pesadas sin costes de seguridad añadidos.

Montaje final

En el montaje final (después del pintado), el vehículo debe equiparse con piezas internas y externas muy pesadas como son los parachoques, salpicaderos, neumáticos, lunas e incluso frenos y sistemas de aire acondicionado. Nuestros productos de vacío ayudan, junto a los robots, a elevar estas piezas de forma segura y eficiente. Gracias a nuestra amplia selección de ventosas, seguro que encontrará la que encaje con su necesidad, y sin dejar marcas.

Qué ofrece Piab:

  • Piezas sin marcas: la amplia selección de ventosas disponibles garantizan una manipulación libre de marcas.
  • Eficiencia: las ventosas y eyectores por vacío Piab están fabricados para optimizar la velocidad de la línea de montaje.
  • Fiabilidad: los innovadores sistemas por vacío y componentes garantizan una manipulación segura de piezas delicadas, pesadas y de alto valor sin costes de seguridad añadidos para las personas.

Talleres de moldeado de plásticos

Los automóviles están compuestos por un enorme volumen de piezas de plástico que requieren una manipulación fiable tanto durante el proceso de desmoldeado y la manipulación como durante las operaciones de eliminación de las mazarotas y de corte. Contar con una garra segura, tanto de agarre mecánico como por vacío, es algo esencial para producir piezas de plástico de alta calidad y sin daños.

Qué ofrece Piab:

  • Calidad: Las herramientas de final de brazo, que se encargan de manipular piezas de automoción ciclo tras ciclo.
  • Producción mejorada: innovadores sistemas de componentes que permiten manipular desde cortes sencillos hasta los más complejos.
  • Fiabilidad: diseño robusto de componentes y de sistemas de herramientas de final de brazo

Piezas en bruto soldadas a medida

Antes de estampar los paneles del coche en el área de prensa, las grandes planchas metálicas en bruto se unen entre sí para optimizar la seguridad y la estructura del vehículo. Ayudamos a cargar y descargar estas pesadas planchas metálicas gracias nuestra innovadora tecnología de agarre por vacío. Nuestras ventosas garantizan un transporte inocuo de las planchas metálicas sin crear abolladuras y soltándolas con total seguridad, lo que conlleva tiempos de ciclo más cortos y una mayor productividad.

Qué ofrece Piab:

  • Sin abolladuras: nuestras ventosas están diseñadas para transportar y soltar planchas pesadas sin crear abolladuras.
  • Mayor productividad: los sistemas por vacío y las ventosas Piab garantizan tiempos de ciclo más cortos.
  • Fiabilidad: los innovadores sistemas por vacío y componentes Piab garantizan una manipulación segura de piezas delicadas, pesadas y de alto valor sin costes de seguridad añadidos para las personas.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar