- Industrias
- Embalaje
- Cartones y bandejas, construcción y conformado
- Conformado de bandejas, carga y descarga de bandejas
Cartones y bandejas, construcción y conformado
Conformado de bandejas, carga y descarga de bandejas
La manipulación de bandejas durante el conformado o en operaciones de carga y descarga requiere un sistema por vacío adaptable y a medida de los parámetros de cada proceso. Piab ofrece una amplia variedad de ventosas creadas para garantizar un sellado seguro entre ellas y el material de la bandeja, sin afectar a la durabilidad ni añadir tiempos adicionales a la operación.