- Soluciones de agarre para robots y cobots
- Sistemas de agarre para cobots y robots
- piCOBOT® Unidad de garra por vacío
piCOBOT® Unidad de garra por vacío
piCOBOT® es una unidad de eyección por vacío con controles integrados, grandes indicadores visuales de estado y una pantalla muy fácil de usar. Disponible con una interfaz eléctrica genérica, así como diversas opciones de dimensiones de placa de montaje mecánico diferentes, de acuerdo con la norma ISO 9409-1, lo cual permite su configuración en cualquier robot colaborativo y robots industriales más pequeños. Certificado por Universal Robots, se monta directamente en el brazo robot de UR (ISO-9409-1-50-M6). Como opción para montar una ventosa directamente en la interfaz roscada de piCOBOT®, es posible acoplar a la unidad piCOBOT® una garra ajustable de alta gama con dos ventosas. Está equipado con un plug-in (URCaps) para el dispositivo programable portátil (consola de aprendizaje) que facilita la instalación, configuración y puesta en marcha.

4 productos