Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Un OEM global de la industria del embalaje

Publicado 16/2/2016
Un OEM global de la industria del embalaje

Antecedentes

Un gran OEM de la industria del embalaje hacía frente a problemas a la hora de cargar cajas. El trabajo se estaba haciendo manualmente, lo que provocaba tiempos de ciclo largos y desafíos ergonómicos. Tenían el reto de desarrollar una máquina para cargar cajas de chocolate en polvo para un cliente. Se decidió un robot y entonces necesitaron herramientas para manipular las cajas. El OEM consultó con Piab porque confiaba en nuestros productos así como en nuestro conocimiento en aplicaciones de vacío. El requisito era que el robot pudiera recoger cajas de 1 y 2 kg con un tiempo de ciclo de 5 segundos. Aquí también había una restricción en cuanto a costes. Necesitaban una buena solución, pero a un precio bajo.

Solución

Se probaron una serie de productos y la elección llegó con dieciocho ventosas Value Line® VL60BX y una bomba de vacío centralizada, la piCLASSIC, con 3 cartuchos COAX® Xi, junto con un filtro de vacío. Las ventosas Value Line® presentan un buen rendimiento a un precio bajo. El estilo BX de ventosas proporciona la compensación de nivel necesaria en las cajas corrugadas. La bomba de vacío piCLASSIC era una buena combinación con la aplicación ya que ofrecía gran capacidad con los cartuchos COAX® Xi y un tiempo de respuesta rápido.

Resultado

El OEM logró su objetivo de reducir costes con esta máquina al tiempo que seguía cumpliendo con su objetivo de productividad. El cliente final observó un aumento de la productividad con una reducción de la siniestralidad y los problemas ergonómicos.


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar