Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

  • Historias de éxito
  • Aumento de los ciclos de paletización en una aplicación en el sector alimentario.

Aumento de los ciclos de paletización en una aplicación en el sector alimentario.

Publicado 6/4/2023
Aumento de los ciclos de paletización en una aplicación en el sector alimentario.

Con el plano aspirante Kenos® KVGL de Piab en un sistema de automatización de final de línea de una planta de envasado de harina de una empresa francesa líder, MAXPRO logró grandes ventajas en la manipulación de los paquetes.

La planta consta de dos líneas de embalado de productos con una productividad de 70 paquetes de harina de 1 kg por minuto en cada línea. El producto se orienta y se preforma en un plano de agarre con un tamaño de 800 x 600 mm.

Un robot articulado equipado con el plano aspirante Kenos® KVGL recoge las capas completas de paquetes de harina de las dos líneas y las coloca dentro de dos cajas de cartón ya colocadas en palés.

Una vez completado este paso, las dos cajas de cartón de tamaño 600 x 800 x 1100 mm van directas a la enfardadora.

Antes de adoptar la tecnología de vacío de Piab se utilizaba una garra con ventosas para cada paquete que se tenía que manipular. El proceso era lento y poco fiable, ya que se producían pérdidas frecuentes del producto debido a las diferencias de altura entre los paquetes, que era difícil de compensar.

“Con el uso del plano aspirante con espuma Kenos® KVGL, hemos logrado resolver todos estos problemas, ya que tenemos la máxima flexibilidad en cuanto a la disposición de las capas y nos permite reducir un 20% los tiempos de ciclo”, afirma Roberto Pierobon, director del departamento técnico de MAXPRO.

“Otro valor añadido que ofrece el plano aspirante de Piab es que no deforma el producto, gracias a su mayor superficie de agarre y al menor nivel de vacío necesario en comparación con las garras multiventosa, que suelen dañar el papel de los paquetes de harina”, añade Massimo Lolato, director de proyectos y pruebas de MAXPRO.

El plano aspirante Kenos® KVGL, con la incorporación de cuatro ventosas BX52P de Piab, también es capaz de manipular la capa intermedia, lo que permite controlar el proceso de paletización a la perfección.

“Estamos muy satisfechos con nuestra elección. Para nosotros era importante probar la solución en las instalaciones para pruebas de Piab evitando así tener que montar la máquina en nuestra planta. Además, fue fundamental el asesoramiento técnico que nos proporcionó Vladimiro Marconato de F.lli Bono, distribuidor autorizado de Piab”, concluye Roberto Pierobon.

Los planos aspirantes Kenos® KVGL de Piab simplifican los procesos de manipulación en una amplia variedad de sectores. Se trata de un producto versátil con una base de espuma diseñado para manipular una amplia variedad de objetos con diferentes formas, tamaños y materiales. Además de su total configurabilidad en cuanto a tamaño, grosor de espuma y tecnología de agarre interna, los Kenos® KVGL cuentan con un sistema de montaje de la espuma que permite una rápida sustitución en caso de desgaste. Esto conlleva a aumentar la productividad de la planta ya que no es necesario tener personal de mantenimiento especializado para el cambio de espuma ni tampoco el uso de herramientas.
Los planos aspirantes Kenos® KVGL pueden configurarse con generación de vacío integrada (mediante los eyectores multietapa COAX® de Piab) o, como en el caso de la garra instalada por MAXPRO, con generación de vacío externa (con una bomba eléctrica de vacío).


Final de línea de la planta de embolsado de harina de MAXPRO con paletización equipada con la garra Kenos® KVGL de Piab


MAXPRO Srl

MAXPRO diseña y fabrica máquinas para la automatización de final de línea, incluidas formadoras de cajas de cartón, encajadoras, cerradoras de cajas y paletizadoras, destinadas a todos los sectores y, en particular, a las industrias alimentaria (para personas y mascotas), farmacéutica, química, cosmética y del papel.
La empresa utiliza las últimas tecnologías y puede ofrecer soluciones estándar y personalizadas, gracias a sus 30 años de experiencia en el sector.

Más información

Paolo Santi, Senior Marketing Activation Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turín, Italia


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar