Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Las ventosas de fricción Piab aumentan la producción un 33%

Publicado 18/5/2017
Las ventosas de fricción Piab aumentan la producción un 33%

Antecedentes

El cliente transfiere chapa metálica en una máquina de prensa. La pieza es una puerta exterior de un monovolumen Las actuales ventosas de la competencia se atascan y, aun cuando no lo hacen, tardan más en soltarse lo cual provoca que las piezas pierdan clavijas dentro de la prensa. La máquina ofrece un rendimiento de 10 golpes por minuto (SPM). El cliente desea aumentar la producción.

Solución

Estaba decidido a probar las ventosas de fricción DCF de Piab. Estas ventosas están especialmente diseñadas para superficies grasientas cóncavas o convexas como el panel curvo de la puerta exterior. Están hechas de un poliuretano de larga duración conocido como DURAFLEX® y el desgaste normal de esta ventosa no afecta al rendimiento de agarre a largo plazo. Como el material DURAFLEX® no absorbe la aceites, ello puso fin al problema que presentaban las ventosas de la competencia que se adherían entre sí. El menor volumen dentro de la ventosa DCF permitió al cliente acelerar la prensa para obtener una mayor producción.

Resultado

Las ventosas de fricción DCF de Piab lograron liberar las piezas mucho más rápido en comparación con las ventosas de la competencia, lo cual permitió aumentar la velocidad de la prensa pasando de 10 SPM a 13 SPM. Esto se traduce en el acabado de 1.800 piezas en 2 horas y 15 minutos, en lugar de las 3 horas necesarias con las ventosas de la competencia.


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar