Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Mejora del 70% en la producción del robot

Publicado 28/2/2016
Mejora del 70% en la producción del robot

Antecedentes

Un gran OEM internacional se enfrentaba al desafío de productos caídos. Utilizaban la ventosa de un competidor que se desgastaba muy rápido. En consecuencia, el nivel de vacío disminuía y el producto se caía durante el movimiento. El producto eran snacks envasados en una bolsa con forma cilíndrica y oval. Se inició una cooperación técnica con Piab para encontrar el diseño óptimo de una nueva ventosa para aumentar la productividad sin que se cayesen los productos.

Solución

La solución concluyó con una ventosa rectangular DURAFLEX® RB20x45P en una línea de embalaje completa en el robot flexpicker. Las ventosas rectangulares están recomendadas para la manipulación de superficies y objetos largos y estrechos cuando se desea una fuerza de elevación y un agarre máximos. Son especialmente adecuadas para productos en flow-packs de plástico, como pueden ser las barras de caramelo. El material de la ventosa DURAFLEX® presenta la elasticidad de la goma y una excelente resistencia al desgaste del poliuretano. La fuente de vacío fue una integración del cartucho COAX® MINI para maximizar la eficacia de la línea.

Resultado

Con la ventosa rectangular RB20x45P y la tecnología COAX®, mejoraron su producción en un 70%, ya que redujeron de forma espectacular el número de productos caídos.


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar