- Historias de éxito
- Piab y las garras Kenos® permiten una fabricación segura de sistemas de alumbrado público
Piab y las garras Kenos® permiten una fabricación segura de sistemas de alumbrado público

A petición de un fabricante de alumbrado público, el integrador de sistemas italiano MVQuadro diseñó e implementó con éxito una nueva línea de montaje y embalaje. Esta creativa solución se desarrolló a partir de las garras Kenos® FlexiGrip (KFG) y de toda una serie de ventosas Piab.
El integrador de sistemas italiano MVQuadro ha terminado con éxito hace poco un proyecto para un fabricante de sistemas de alumbrado para exterior. El proyecto fue complejo, ya que el cliente exigía primero una mayor eficiencia en la manipulación durante el proceso de montaje, y en segundo lugar en el embalaje de los componentes como las carcasas, los componentes electrónicos y el vidrio, sin añadir riesgos de que los productos sufrieran daños.
Para dar respuesta a estos requisitos, MVQuadro adaptó a la perfección las soluciones de Piab en cada etapa del ciclo de producción. La nueva línea de montaje y embalaje recurre a diferentes soluciones según el tipo de iluminación que se esté fabricando.
La solución accionada por vacío consta de brazos antropomórficos que sirven a un sistema transportador de anillos que mueve los componentes de principio a fin, desde carcasas proporcionadas por los clientes, productos LED o placas electrónicas hasta el montaje de los componentes de vidrio, seguido por el embalaje y, por último, el paletizado mediante un cobot.
Los planos aspirantes con espuma Kenos® KFG se utilizan para manipular componentes electrónicos delicados, como productos LED y placas. Estos elementos pueden variar significativamente en forma y tamaño, dependiendo del tipo de foco. La flexibilidad de los sistemas de agarre Kenos® KFG permite el montaje de estos componentes sin necesidad de cambiar de herramienta, evitando así interrupciones en la producción, una ventaja crucial al valorar la eficiencia de la línea de producción.
En el proceso también se utilizan las siguientes ventosas Piab:
- Ventosas piGRIP® con labio FXI (18 shore) para recoger las carcasas de los focos
- Ventosas B, de silicona y poliuretano antiestático, utilizadas respectivamente para manipular componentes de las carcasas LED y vidrio
- Ventosas piGRIP® con labio FXI (30 shore) para el paletizado de cajas
"La adopción de las soluciones de manipulación de Piab en nuestra línea de montaje ha aportado numerosas ventajas. Aunque la velocidad no era una prioridad, la eficiencia en el mantenimiento del vacío y la seguridad en el agarre permitieron una manipulación continua, optimizando los tiempos de ciclo y la eficiencia operativa. Las soluciones de Piab demostraron una gran adaptabilidad a las dimensiones limitadas del espacio disponible, destacando la capacidad de la empresa para ofrecer soluciones flexibles”, afirma el ingeniero Vassallo, ingeniero mecánico y Project Manager de MVQuadro.
"Otra razón por la que elegimos Piab es la excelente asistencia técnica que ofrecen y el análisis exhaustivo de la aplicación. El cliente recibe asistencia continua hasta que se identifica la solución óptima. La confianza que ya teníamos en las tecnologías de Piab se ha visto confirmada, subrayando además la importancia de trabajar con un partner fiable en el sector de la automatización industrial", concluye el ingeniero Vassallo.
Los planos aspirantes Kenos® de Piab se han desarrollado para simplificar los procesos de manipulación en muchos sectores industriales. Estas garras con espuma técnica o con ventosas están diseñadas para la manipulación de una amplia variedad de objetos con diferentes formas, tamaños y materiales. Pueden configurarse con generación de vacío integrada mediante los eyectores multietapa COAX® de Piab como en el caso de las garras instaladas por MVQuadro o prepararlos para generación de vacío externa.
Los sistemas de agarre Kenos® KFG pueden utilizarse como garras individuales o combinarse en una herramienta de final de brazo (EOAT). Estos planos aspirantes de formato medio ofrecen diversas ventajas en la manipulación de productos que presentan superficies irregulares, rugosas y estructuradas, completando la gama de planos aspirantes Kenos® de area grande.
MVQuadro s.r.l.
MVQuadro diseña e implementa plantas automatizadas e infraestructuras tecnológicas llave en mano para diversos clientes y sectores. Al actuar como partner estratégico y operativo, la empresa se dedica a optimizar los procesos de producción y a aumentar la cifra de negocio de los clientes. Alrededor del 70-80 % de las soluciones son prototipos personalizados, desarrollados para dar respuesta a requisitos exclusivos del cliente.
MVQuadro ofrece servicios de consultoría que abarcan desde estudios de viabilidad hasta diseño mecánico y eléctrico, programación de software y montaje final. Cada fase es gestionada internamente por un equipo cualificado de ingenieros y técnicos, lo que garantiza una rápida ejecución y un alto grado de personalización. Las soluciones incorporan tecnologías de vanguardia, con un fuerte enfoque en la eficiencia energética.
MVQuadro no solo opera en Italia, sino también en Europa y Estados Unidos, atendiendo a clientes de diversos sectores industriales.
Para más información
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com