Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

  • Historias de éxito
  • Drástica reducción del desconchado de los comprimidos mediante el uso de nuestro transportador de comprimidos piFLOW®t con pre-separador

Drástica reducción del desconchado de los comprimidos mediante el uso de nuestro transportador de comprimidos piFLOW®t con pre-separador

Publicado 29/11/2016
Drástica reducción del desconchado de los comprimidos mediante el uso de nuestro transportador de comprimidos piFLOW®t con pre-separador

Antecedentes

Una importante compañía Alemana del sector farmacéutico llevaba algún tiempo teniendo problemas con el transporte de sus comprimidos de paracetamol. Frecuentemente se producía el desconchado de los comprimidos durante el proceso de transporte, lo cual tuvo como resultado un elevado grado de insatisfacción entre los usuarios finales.

Además, la transferencia manual al contenedor de transporte, así como el llenado del embudo de la máquina de envasado en blíster, que produjo una acumulación de polvo.

Solución

El uso del transportador de comprimidos piFLOW®t con pre-separador garantiza una suave introducción de los comprimidos en el transportador. Gracias a una velocidad controlada, baja y constante y a la eliminación de todos los bordes afilados, el transportador de vacío piFLOW®t, junto con el sistema de control piGENTLE™, transporta los comprimidos sin dañarlos.

Resultado

El cliente está entusiasmado con la solución de Piab. Gracias al uso del transportador de comprimidos piFLOW®t, los comprimidos se pueden transportar de una forma más adecuada para el producto, lo que tiene como resultado una reducción considerable de los productos desechados.

El diseño compacto, así como la facilidad de limpieza de piFLOW®t también convencieron al cliente.

Además, la acumulación de polvo se ha reducido hasta tal punto que ya no hay contaminación en las plantas de producción ni en los blíster.


Compartir artículo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar