- Ventosas y sistemas de agarre delicado
- Ventosas rectangulares
- Ventosas rectangulares con fuelles
Ventosas rectangulares con fuelles
Las ventosas rectangulares están recomendadas para manipular objetos con superficies largas y estrechas, cuando se desea máxima fuerza de elevación y agarre. Las ventosas rectangulares con fuelle son especialmente adecuadas para productos con envase tipo flowpack, como las chocolatinas o barritas de cereales, y también cuando se requieren compensaciones de nivel. Hay disponible una opción de accesorio giratorio para facilitar el posicionamiento de la ventosa. Las ventosas están fabricadas con Duraflex®, un material especialmente desarrollado para ofrecer elasticidad de la goma y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados y tiene una memoria elástica excelente.

2 productos