Número de artículo: 0207115
10 Variantes
Suction cup B-BL60-2 Silicone, G1/2" male, composite detectable, FCM
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0206374
- 0207110
- 0207111
- 0207112
- 0207113
- 0207114
- 0207115
- 0207117
- 0207118
- 0207119
Alimentación y bebidas
Embalaje
- Contacto directo con alimentos
General
Material
Silicona (SIL)
Characteristics
FDA detectable
Modelo de ventosa
B-BL
Par de apriete máx.
13 Nm
Volumen
82.1 cm³
Peso, mín.
30 g
Accesorios
Material
Composite
Opciones de conexión
Ninguno
Tamaño de conexión
1/2"
Modelo de conexión
Macho
Modelo de conexión
Rosca G
Dimensión
Altura
68.6 mm
Exterior Dimensiones, accionado
57.2 mm
Exterior Dimensiones, mín.
60 mm
Datos mecánicos
Nm
9.59 lb ft
Rendimiento - fuerzas de elevación
B-BL60-2 FCM, detectable
2.95 -inHg
2.38 lbf
2.68 lbf
20 -kPa
23,7 N
21,4 N
40 -kPa
43,1 N
47,9 N
Material
Nombre
Silicone (SIL detectable FCM)
Color
Blue
Temperatura
-40 - 200 °C
Dureza
40 °Shore A
Resistencia del material
Alcohol
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólisis
Metanol
n/a
Aceite
Oxidación
Gasolina
Resistencia al desgaste
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF