제안

카테고리

제품

내용

산업분야

식품 및 음료

식음료산업은 건강, 안전 또는 제품 품질을 저하시키지 않으면서 FDA, EU, ATEX의 엄격한 요건 및 기타 요건을 충족하는 위생적이고 안전한 생산에 집중하고 있습니다. Piab의 혁신적인 제품과 솔루션은 설계상 모듈형이며 최고 품질의 완제품을 확보합니다.

기능식품

대부분의 기능식품의 경우, 교차 오염 및 분진 생성과 같은 유사한 문제점이 있는 제약산업과 같이 높은 수준의 요건이 있습니다. Piab(파이아브)의 진공 분체이송기는 이러한 문제점을 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 재료는 자주 바뀌기 때문에, 다용도이며 청소하기 쉽고 신속한 전환이 가능한 이송 장비가 필요합니다. 또한 완제품 피킹을 위한 식품 등급 진공패드와 그리퍼를 제공합니다.

Piab(파이아브)가 제공하는 제품

  • 좁은 공간에 적합: 당사의 진공 분체이송기는 제한된 공간에도 효율성 유지
  • 수익성: 부드러운 진공 이송 설정으로 폐기물 저감
  • 위생 및 건강: 청소 용이 및 산업 요건을 충족하도록 제작

베이킹 용품

베이킹 용품 시장에서 Piab(파이아브) 진공 분체이송기로 이송되는 일반적인 재료는 밀가루, 설탕, 전분, 시즈닝, 견과류 등의 형태로 다양합니다. 재료는 자주 바뀌기 때문에, 다용도이며 청소하기 쉽고 신속한 전환이 가능한 이송 장비가 필요합니다. 또한 완제품 피킹을 위한 식품 등급 진공패드와 그리퍼를 제공합니다.

Piab(파이아브)가 제공하는 제품

  • 식품용 제작: 위생적이고 식품에 직접 접촉해도 안전하며 유지보수와 청소가 용이
  • 사용 편의성: 당사의 진공 분체이송기는 조정이 용이하여 신속하게 재료 전환 가능
  • 인체 안전성: 당사의 밀폐 시스템으로 먼지 노출 감소에 도움이 됨

애완동물 사료

제품 손실 없이 대량의 애완동물 사료를 신속하고 효율적으로 이송하는 동시에 산업 표준을 계속 충족하는 것이 중요합니다. 당사의 진공 분체이송기는 애완동물 사료 이송 시 생산성을 높이고 공간을 절약합니다.

파이아브(Piab)가 제공하는 제품

  • 수익성: 부드러운 진공 이송으로 폐기물 저감
  • 위생 및 건강: 청소와 유지보수 용이
  • 좁은 공간에 적합: 당사의 진공 분체이송기는 제한된 공간에도 효율성 유지

인스턴트 식품

건조 수프, 국수, 소스 등의 인스턴트 식품 생산 분야에서는 재료에 먼지가 많고 지방이 많을 수 있으므로 청소가 용이하고 제품을 신속하게 전환할 수 있는 장비를 사용하는 것이 중요합니다. 특정 재료 혼합물에는 조밀한 상태의 이송을 통해 분리를 최소화할 수 있습니다. 당사의 진공 분체이송기는 밀폐 시스템으로 설계되어 있어 생산성을 높이고 직원의 건강과 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다.

Piab(파이아브)가 제공하는 제품

  • 수익성: 부드러운 진공 이송 설정으로 폐기물 저감
  • 혁신적 설계: 산업 규정을 준수하는 식품 등급 재질로 제작
  • 위생 및 건강: 청소와 유지보수 용이

제과류 및 사탕

제과류/사탕 시장의 진공 분체이송기로 이송하는 일반적인 재료는 다양한 형태의 설탕, 코코아 분말, 밀가루 및 완제품 사탕입니다. 재료는 자주 바뀌기 때문에, 다용도이며 청소하기 쉽고 신속한 전환이 가능한 이송 장비가 필요합니다. Piab(파이아브)의 SMART 기술은 장비와 이송 생산을 더 효율적으로 최적화하기 위해 자동으로 설정을 변경할 수 있습니다. 또한 완제품 피킹을 위한 식품 등급 진공패드와 그리퍼를 제공합니다.

Piab(파이아브)가 제공하는 제품

  • 수익성: 부드러운 진공 이송 설정으로 폐기물 저감
  • 최적화된 생산: 사탕 및 제과류용 진공 분체이송기 맞춤형 제작 가능
  • 사람 중심: 유지보수 용이, 위생적 및 사람의 상호작용에 안전

커피

커피산업 내의 핸들링 조작은 섬세한 작업이며 산업에는 대규모 산업 로스팅 공장에서 소규모 영세 로스팅 공장에 이르기까지 다양한 규모가 포함됩니다. 하지만 최종 소비자에게 고품질 제품을 납품하는 목표는 동일하며 공정의 모든 단계에서 커피를 세심하게 취급합니다. Piab(파이아브)의 진공 분체이송기는 작업에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 예를 들어 대기 대신에 질소 가스로 공정을 실행하려면 그것도 맞추어 드릴 수 있습니다. 가장 중요한 점으로, 당사의 진공 분체이송기는 제품의 특징을 변경시키지 않습니다.

Piab(파이아브)가 제공하는 제품

  • 밀폐 이송: 커피의 특징을 변경시키지 않고 산소에 민감한 원두의 신선도 유지
  • 수익성: 부드러운 이송을 통한 원두와 분쇄 커피의 폐기물 저감
  • 사람 중심: 유지보수 용이, 위생적 및 사람의 핸들링에 안전

Snacks

In the production of snacks, it is crucial to use equipment which is easy to clean and allows for a fast changeover between products. Vacuum conveyors are used to convey seasoning to the seasoning machine or to reclaim broken products from the packaging step and move them back to the previous step. Manual feeding of the snacks can easily be replaced by a vacuum conveyor since powder pick up is possible from a barrel or container.

What Piab offers

  • Innovative design: made with food grade materials that meet industry regulations
  • Efficiency: thorough and quick to convey products from point A to point B
  • Hygiene and health: easy to clean and maintain

제품 비교

추가된 0 품목
비교