제안

카테고리

제품

내용

Piab는 포장 산업을 위한 표준을 설정하는 오랜 역사를 보유하고 있으며, 오랜 세월 동안 공정 성능을 노핑고 다운타임을 최소화하는 데 도움이 되는 다양한 고품질 구성품 및 솔루션을 개발해 왔습니다. 포장은 전 세계의 거의 모든 산업에 있어 핵심적인 역할을 하며, 당사의 유산은 빠르고 안전하며 효율적인 개별 및 포장 제품 핸들링을 위한 동급 최고의 솔루션을 만들었습니다.

팔레타이징/디팔레타이징

세상에서 배송 중인 거의 모든 것은 어떤 시점에는 팔레트에 담기게 됩니다. 당사는 팔레트에 흡착물을 배치하는 것이든 흡착물을 제거하는 것이든 팔레타이징 및 디팔레타이징 요구사항에 맞는 엄청난 제품을 보유하고 있습니다. 모든 공구장치는 가장 높은 효율성, 적은 유지보수, 안전성으로 작업을 보호하고 상품이나 사람이 공정 중에 상해를 입지 않도록 설계되어 있습니다.

Piab(파이아브)가 제공하는 제품

  • 안정성: 당사의 최종 공구장치는 팔레트별로 안전한 조작을 보장할 수 있도록 제작
  • 속도: Piab(파이아브)의 팔레타이징 솔루션을 통해, 응답성이 우수한 당사의 기술로 작업 속도 개선
  • 개선된 가동시간: 유지보수가 간단하고 최소한으로 유지할 수 있어 시간 절약

상자 및 트레이, 세우기 및 성형

속도와 사이클 속도는 포장 라인의 효율성을 개선하기 위한 제품을 개발할 때 당사가 고려하는 사항입니다. 상자 재질, 세우기 공정, 사이클 속도, 에너지 절감 및 지능형 모니터링과 같은 여러 가지 측면에 대한 고려는 모두 픽업 누락 없이 최대한의 안정성을 보장하는 데 도움이 되는 것으로 간주됩니다.

Piab(파이아브)가 제공하는 제품

  • 안정성: 매우 다양한 디자인의 진공패드로 들어 올리는 재료에 대한 안정적인 그립 제공
  • 성능 향상: 고속 자동화와 낮은 에너지 소비 성능을 위한 제품 제작
  • 스마트 기술: 작업 사양에 맞게 진공 모니터링

박스, 트레이 및 케이스 피킹, 배치 및 포장

Piab의 진공패드 및 진공 시스템은 성능이나 안정성을 저하시키지 않고 포장 산업 내에 있는 다양한 요구사항을 위해 특별히 만들어졌습니다. 당사의 식품 등급 진공패드는 식품 직접 접촉을 위해 만들어졌으며, 액체 충진 비닐팩을 핸들링하려면 세계 최고 수준의 비닐팩 진공패드도 마련되어 있습니다. 당사의 진공 솔루션은 흡착물 피킹 및 배치를 위한 최적의 대응적인 솔루션을 제공합니다.

Piab가 제공하는 제품

  • 안정성: 매우 다양한 디자인의 진공패드로 들어 올리는 재료에 대한 안정적인 그립 제공
  • 성능 향상: 고속 자동화와 낮은 에너지 소비 성능을 위한 제품 제작
  • 스마트 기술: 작업 사양에 맞게 진공 모니터링

비닐팩, 파우치 및 유연한 포장 핸들링

유연한 포장 재료는 필름, 호일 또는 종이 시트로 만든 연질 패키지에 대한 일반적인 용어입니다. 인기있는 형태는 스탠드업 파우치, 비닐팩, 사셰 및 봉투가 있습니다. 이러한 패키지는 종종 수직 또는 수평 성형-충진-씰링 기계에서 성형, 충진 및 씰링 됩니다. 당사의 혁신적인 진공시스템은 제품에 손상을 주지 않고 비닐팩을 채우고 씰링하면서 핸들링하는 데 도움이 됩니다.

알고 계셨나요?

  • 당사는 세계 시장을 선도하는 비닐팩, 파우치 및 유연한 포장 진공패드를 보유하고 있습니다!
  • 당사는 매우 다양한 디자인의 진공패드와 리프팅하는 재료에 대한 안정적인 그립을 제공합니다.
  • 당사는 고객 작업 사양에 맞는 진공을 모니터링하는 스마트 기술을 보유하고 있습니다.

제품 비교

추가된 0 품목
비교