- 새소식
- 얇은 비닐팩을 더욱 쉽게 피킹하고 흡착 이송할 수 있습니다.
이제 안전 그립으로 얇은 비닐팩을 더욱 쉽게 피킹하고 흡착 이송할 수 있게 되었습니다.

비닐팩이 점점 얇아지고 잘 찢어질수록 더욱 더 조심해서 다루어야 합니다. 얇은 비닐팩을 흡착이송하기 위해 개발된 새로운 BGX 진공패드는 이러한 고민을 모두 해결해 줍니다. BGX 진공 패드는 비닐팩이 사용되는 전자상거래, FMCG (빠른 움직임의 소비재), 이차 식품 피킹, 패션 및 기타 산업에 적용하기에 아주 적합합니다.
샐러드 잎 채소 및 신선한 허브 등에 사용되는 얇은 비닐 필름으로 만들어진 비닐팩, 또는 감자칩 및 기타 스낵 등에 사용되는 알루미늄 포일 비닐팩은 너무 얇아서 때로는 그 내용물만큼이나 조심해서 다루어야 합니다. 새로운 생분해 및 재활용 가능 물질들이 점점 더 대중화되고 있으며, 그와 함께 비닐팩 취급의 어려움도 증가하고 있습니다.
비닐팩이 점점 더 얇아질수록 진공패드의 그리핑에 의해 흡인되고 손상될 가능성은 더욱 커지고 있습니다. 이런 비닐팩의 또는 그 내용물의 손상을 피하기 위해 진공 패드의 테두리 부위는 낮은 진공도에서도 뛰어난 씰링 기능을 제공해야 합니다.
Piab의 새로운 BGX 비닐팩 흡착이송 진공 패드는 이런 적용에 의해 제기되는 어려움을 해결하고자 얇은 대형 비닐팩을 위한 완벽한 비닐팩 피커로 특별히 개발되었습니다. 또한 이 비닐팩 패드의 테두리 부위는 낮은 진공도에서도 뛰어난 씰링 기능을 갖도록 디자인되었습니다.
두 벨로즈와 하나의 피스로 만들어진 이 진공 패드는 고속/중속의 로봇 적용으로, 다양한 높이의 비닐팩들을 쉽게 피킹할 수 있어 제품을 안전하고 안정적으로 집을 수 있습니다.
BGX 진공패드는 식품에 직접 접촉이 가능한 FDA 및 EU 승인 블루 실리콘을 사용하여 만들어졌으며, 고온 및 저온 제품의 사용에 모두 적합합니다. 이 진공 패드는 테두리 직경이 34, 41, 48 mm에 이르는 3가지 크기 중 하나로 구성되며, 6가지의 다양한 알루미늄 푸시인 피팅 디자인이 패드 목 부위에의 안전한 부착을 가능하게 해줍니다.
궁극적인 비닐팩 피커의 이점:
- 얅은 비닐팩 피킹에 완벽
- 얇은 테두리 부위는 비닐팩에 어떠한 손상도 없이 낮은 진공도에서도 뛰어난 씰링 기능을 제공합니다.
- 하나의 피스로 된 진공 패드는 고속/중속의 로봇 적용에서 안전하고 안정적인 제품 홀딩을 제공합니다.
- 다수의 벨로즈 디자인은 높이가 다르고 균일하지 않은 표면에 적합합니다.
- 직접적인 식품 접촉이 가능한 FDA & EU 승인 실리콘 소재
- 고온 및 저온의 제품 모두에 적합합니다.
- 전자상거래, FMCG, 이차 식품 피킹, 패션, 기타 산업에의 개별적 적용을 위한 구성이 가능합니다.
자동 비닐팩 흡착이송을 위한 Piab의 솔루션은 진공 및 이젝터 기술 분야뿐 아니라 특수 진공패드 사용에 관한 우리의 오랜 전문지식을 바탕으로 합니다. 지난 20여 년간 비닐팩 흡착이송 진공패드 개발로 쌓아온 경험과 더불어 우리는 타깃에 더욱 초점을 맞춘 적용을 위해 계속해서 새로운 진공패드 제작에 전념하며 성공을 뒷받침하고자 더욱 매진하고 있습니다.