- 새소식
- 작지만 강력하다 - 새로운 Kenos® MiniGrip은 거친 표면에서도 안정적이고 견고한 제공합니다.
작지만 강력하다 - 새로운 Kenos® MiniGrip은 거친 표면에서도 안정적이고 견고한 제공합니다.

포장 또는 식음료 산업에서 자동화 프로세스는 단일 제품은 물론 전체 제품 레이어도 처리할 수 있어야 합니다.
Kenos® MiniGrip(KMG)은 다용도의 소형이며 설치가 간편한 미니 폼 진공 그리퍼입니다. 이 소형 그리퍼는 EOAT(End-of-Arm Tool)의 어레이에 설치할 수 있습니다. 직사각형 버전에는 개별 부품의 위치 오차를 방지하고 동시에 여러 물체를 흡착이송할 수 있는 여러 개의 흡입구가 있습니다. 원형 KMG는 유량 제한 또는 체크 밸브 기술로 얻을 수 있습니다. 직사각형 및 원형 그리퍼는 모두 Piab의 현재 포트폴리오를 완벽하게 보완하며, 슈퍼 미니 폼 그리퍼처럼 작동하여 제품 표면의 불규칙성, 주름 및 모양 차이를 보완합니다. 또한 KMG는 엄격한 지원을 제공합니다.
Kenos® KMG는 진공 패드와 유사한 EOAT의 좁은 틈새에 적용할 수 있는 진공 폼 그리퍼입니다. 폼 표면은 조정 없이 다양한 물체를 선택할 수 있는 다목적성을 제공합니다. 층 높이가 고르지 않은 경우 KMG는 마운팅 장치를 변경할 필요 없이 레벨 보정기를 장착할 수 있습니다.
진공 발생 장치는 KMG에 직접 설치하거나 KMG 가까이에 설치하여 용량과 효율성을 극대화할 수 있습니다.
원형 또는 직사각형 형식으로 제공되는 Kenos® KMG 는 고르지 않고 거칠거나 구조화되거나 질감이 있는 표면에서도 안정적이고 견고한 고정력을 제공하며 다공성 또는 비다공성 물질의 물체를 집는 데 사용할 수 있습니다. 원형의 다중 흡입구가 있는 직사각형 그리퍼는 그리퍼 표면보다 작은 물체를 잡는 데 사용할 수 있으며, 대안으로 여러 물체를 잡거나 그리퍼를 완전히 덮거나 표면보다 더 큰 단일 물체를 잡을 수 있습니다. 흐름 제한 기술 기반 그리퍼는 특히 고속 애플리케이션에 적합하며 최대 360°까지 회전할 수 있습니다.
원형 KMG는 직경 25mm에서 70mm의 크기로 제공됩니다. 직사각형 버전은 폭이 20mm ~ 40mm이고 길이는 60mm ~ 120mm입니다.
고객이 얻을 수 있는 이점:
- 다양한 크기의 EOAT에 대한 유연성과 결합된 높은 범용성으로 대량 생산에 사용할 수 있습니다.
- 직사각형 그리퍼의 특수 구멍 설계로 인한 다중 흡착 기능
- 잘못된 선택 횟수를 줄임으로써 생산성 및 고효율 향상
응용분야:
- FMCG 제품의 생산 및 포장
- 에어포일 쿠키, 병 또는 캔과 같은 식품 및 음료 제품의 포장
- 생산 시 평평하지 않은 소형 부품 흡착이송