- 새소식
- 성공을 위한 맞춤 솔루션: 새로운 KVG E-시리즈를 만나보세요
성공을 위한 맞춤 솔루션: 새로운 KVG E-시리즈를 만나보세요

신뢰성 및 효율성의 척도가 되는 매우 유명한 Kenos® 진공 그리퍼(KVG) 시리즈가 이제 진공 그리핑 기술의 세계에서 새로운 기준을 설정하고 있습니다. 새로 개발된 KVG E-시리즈는 다양한 산업의 니즈에 맞춘 최첨단 솔루션을 제공하겠다는 Kenos®의 약속을 내포하고 있습니다.
이 새로운 새대의 첫 모델인 KVG150이 시장에 선을 보였습니다. 너비 150mm이며 길이는 300~2000mm까지 제공됩니다. KVG150은 진공 기술에서 전 세계적으로 유명한 선두 기업의 완벽한 엔지니어링의 결과물입니다. Piab의 가장 인정받는 COAX® 카트리지는 에너지 효율과 안정적인 그립을 제공합니다. Joulin의 최신 혁신 기술인 Easy-Foam 기술을 사용하여 유지보수 시간을 최소화하여 생산성을 높일 수 있습니다. 두 회사의 전문 기술이 정밀한 Kenos® 설계에 포함되어 경량 구조와 최적화된 성능이 균형을 이루었습니다. 순수 프로파일 설계는 더 넓은 프로파일에 최적화된 홀 패턴을 가진 확장된 그립 영역과 공기 동력 활용을 극대화하는 첨단 이젝터 매니폴드로 더욱 향상되었습니다.
완벽한 모듈화
KVG 시리즈는 특정한 요구에 맞게 다양한 구성을 가지는 모듈형 설계 솔루션입니다. 사용자가 필요로 하는 크기, 폼 유형, 진공 성능 및 유량 제어 기술에 상관 없이 물류 및 창고, 포장, 가공된 목재, 카톤 상자 취급 및 기타 등등의 다양한 응용분야를 위해 자체적인 특정 진공 그리퍼에 맞게 제작할 수 있습니다. 소음기부터 제어 밸브에 이르기까지 모든 구성품은 최적의 성능, 편리한 통합 및 유지보수를 위해 설계됩니다.
"우리는 고객의 요구를 실제 혁신적인 솔루션으로 실현시킵니다. 유지보수를 위해 라인을 멈추면 큰 지장을 주고 비용을 많이 치르게 됩니다. 새로운 KVG150 그리퍼를 이용하면 이제 카트리지나 폼을 짧은 시간 안에 교체할 수 있습니다."라고 로봇 그리핑 비즈니스의 제품 매니저인 Benjamin Sauze가 설명합니다.
새로운 E-시리즈의 힘을 확대하기
새로운 E-시리즈는 기존의 유명한 KVG 시리즈에 기반을 두고 있습니다. 그러나 최초로 혁신적인 특징과 기능을 제공하고 시장에서 진공 그리퍼의 공급을 크게 확대합니다. 이 시리즈에서 ‘E’의 능력은 다음과 같은 특징들을 결합한 것입니다.
세계를 선도하는 진공 기술 전문가들의 폭 넓은 노하우와 전문 지식을 활용한 진화된(Evolutionary) 기술이 하나의 독창적인 그리퍼로 결합되어 현재와 미래의 기대에 부응합니다.
최신 그리퍼 기술로 통합과 유지보수가 더욱 쉽습니다(Easy). 정교한 기능을 이용해 카트리지나 폼을 빠르고 쉽게 교체할 수 있어서 다운타임을 크게 줄이고 운영 효율을 향상시킵니다.
재활용된 재료로 구성된 환경 친화적(Eco-friendly) 설계는 당사의 기업 지속가능성 목표와 상관 관계를 가집니다. 사용된 재료는 재활용을 위해 거의 완전히 분해되어 보다 친환경적인 세상에 기여합니다.
에너지 효율(Energy efficiency)은 Piab와 Kenos® 기술의 핵심입니다. 그리퍼의 내부 설계는 공기 흐름을 최적화하여 에너지를 효율적으로 사용할 수 있습니다. piSAVE® 같은 다른 Piab의 에너지 절감 제품과의 호환성으로 환경적 영향 감소에 추가로 기여합니다.
향후 수년 내에 폭 넓은(Extensive) 그리퍼 시리즈와 추가적인 구성 옵션과 더불어 혁신적인 기술 및 획기적인 변형 제품으로 프로그램을 보완할 것입니다.
혁신이 지속가능성 및 효율과 만나는 Kenos® KVG E-시리즈로 그리핑 기술의 미래를 경험해 보십시오. 개별 KVG150 그리퍼를 여기에서 구성하십시오.