- 새소식
- 호평을 받은 BXP 진공패드에 대한 새로운 제품군 구성 요소 및 조합구성기 첫 공개
호평을 받은 BXP 진공패드에 대한 새로운 제품군 구성 요소 및 조합구성기 첫 공개


특히 다공성 표면을 가진 물체를 피킹할 때 흔히 사용되는 널리 호평을 받은 BXP 진공패드가 이제 45mm 버전으로 보완되어 나올 예정입니다. 이에 더해 완전한 진공패드 제품군이 조합구성기로 옮겨지는데, 고객들의 공정 요구사항을 효율적으로 충족시킬 것이라는 기대가 확대되고 있습니다.
당사의 BXP 진공패드 범위는 10년 넘게 판지와 같이 고르지 않거나 구멍이 많은 표면을 가진 물체를 피킹 및 리프팅하는 데 유용하게 사용되어 왔습니다. 성공할 수 있던 부분 중 하나는 진공패드가 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 결합하여 특수 제작한 DURAFLEX®라는 재질로 제조되었다는 점 때문입니다. 또한 DURAFLEX®는 마크 프리 재질로, 제품에 상처를 주지 않습니다.
BXP 제품군은 이제 이미 넉넉히 마련된 10~110mm 진공패드를 보완하는 45mm 진공패드를 도입함으로써 확대됩니다. 그 제품군 구성 요소와 마찬가지로, B45XP 또는 B45XP로 표기되는 새로운 크기는 벨로즈 및 립과 함께 선택이 가능합니다. 게다가, 기존 크기를 위해 여러 가지 피팅도 추가될 예정입니다.
하지만 가장 중요한 것은 BXP 범위는 이제부터 완벽히 조합구성 가능해진다는 것입니다. 이에 따라, 어떠한 기계 또는 공정 요구사항에도 완벽히 맞출 수 있는 개선된 진공패드 선택이 가능합니다. 기존 진공패드는 재주문을 용이하게 할 수 있도록 기존 제품번호를 유지합니다.
새로운 BX45P/B45XP 진공패드는 Piab.com에서 주문하실 수 있습니다.
추가 정보
Vacuum Automation Division, 글로벌 마케팅 관리자, Luba Biber
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com