- 새소식
- 새로운 Piab piGRIP® 폼 립 - FLIW는 표면이 불규칙하거나 비정형적인 물체를 흡착이송합니다
새로운 Piab piGRIP® 폼 립 - FLIW는 표면이 불규칙하거나 비정형적인 물체를 흡착이송합니다
2023. 3. 21.에 게시됨

FLIW(Foam Lip Wide) 는 당사가 최근에 piGRIP® 시리즈에 추가한 제품입니다. 다양한 조합으로 완벽하게 조합구성 가능하므로 모든 피킹 애플리케이션에 완벽하게 적합합니다. 립, 벨로즈, 지지대, 피팅의 유형을 선택하고 특정 요구 사항에 꼭 맞는 부품을 선택하세요.
piGRIP® FLIW는 표면이 불규칙하거나 심하게 구조화된 물체를 피킹하는 데 완벽한 선택입니다. 립은 다음 네 가지 크기로 제조됩니다: Ø40mm, Ø60mm, Ø80mm, Ø120mm. 폭에 관계없이 모든 립은 부드러운 EPDM(에틸렌 프로필렌 디엔 모노머) 폼과 piGRIP® 벨로즈를 포함해 다양한 높이로 제공되며 전혀 접히지 않거나 1~6겹으로 접힌 상태입니다. FLIW는 POM(폴리옥시메틸렌) 재질의 특수 잠금 링으로 고정되어 컵에 추가적인 안전성을 제공하고 립을 제자리에 유지합니다.
새로운 립은 piGRIP® FLI를 기반으로 하지만, 훨씬 더 안전한 리프트와 향상된 유연성을 보장하기 위해 립이 더 넓어졌습니다. piGRIP® FLIW는 piGRIP® 조합구성기에서 쉽게 조합구성할 수 있습니다.
다음과 같은 piGRIP® FLIW의 이점을 경험해 보세요.
- 표면이 불규칙하거나 비정형화된 물체에 적합
- 특정한 필요에 부응하는 다양한 크기와 높이
- POM(폴리옥시메틸렌) 재질의 특수 잠금 링으로 고정
주요 적용 분야:
- FMCG(빠른 움직임의 소비재)의 생산 및 포장
- 표면이 불규칙하거나 비정형화된 물체나 높이 차이가 큰 물체를 피킹하도록 설계
- 생산 시 평평하지 않은 부품 흡착이송