- 새소식
- 새로운 piCOBOT®L 진공 펌프 장치를 사용하여 더 적은 기기로 더 많이 들어 올리기
Piab의 새로운 piCOBOT®L 진공 펌프 장치를 사용하여 더 적은 기기로 더 많이 들어 올리기

Piab은 더 큰 버전을 추가하여 piCOBOT®L 프로그램을 계속 발전시켜 왔습니다. 낮은 빌드 높이와 결합된 높은 적재량은 소형 산업용 로봇과 코봇을 사용하는 고객의 요구를 염두하고 개발되어 최대 용량 사용이 가능합니다.
리프팅이 최대 16kg까지 가능한 piCOBOT®L 은 전자상거래, 물류 및 창고 애플리케이션은 물론 생산 중인 더 무거운 품목의 리프팅을 지원하는 데에도 특히 유용합니다. 이는 원래 버전과 동일한 기술 플랫폼을 기반으로 합니다. 즉, 진공 펌프 장치와 옵션으로 더해지는 그리퍼 장치로 구성됩니다. 진공 펌프 장치는 확장 가능하며 다양한 수의 강력한 최신 COAX® 카트리지를 장착할 수 있습니다. 훨씬 더 높은 진공 성능을 제공하는 이 제품은 포장 및 팔레타이징, 부품 조립 또는 기계 관리 부문에서 높은 생산성을 위해 무거운 품목을 들어 올릴 때 빠른 이동이 가능합니다.
다양한 최종작용체에 적합
높은 진공흡입유량은 대형 Kenos® 폼 그리퍼의 배치를 더욱 용이하게 하여 크고 무거운 단일 물체부터 다수의 작은 물체에 이르기까지 다양한 물체를 동시에 들어올릴 수 있습니다. 또한 piCOBOT®L은 Piabs 커스텀 라인 전문가나 고객 또는 시스템 통합업체가 개발한 맞춤형 최종작용체를 위한 훌륭한 플랫폼입니다. 펌프 하단의 진공 연결부 덕분에 다른 그리퍼 장치를 연결할 때 별도의 케이블링이 필요하지 않습니다.
자동 공구 교환기
piCOBOT®L은 수동 그리퍼 교체 및 펌프 장치에서 공구를 분해하는 것을 허용하지만, 필요한 경우엔 공구 교체 속도를 높여서 자동화된 프로세스로 연속 작업이 끊기지 않도록 하고 최대한 낮은 비용으로 가능한 한 많은 다양한 작업을 가능하게 하는 하나의 솔루션을 배포하는 유연성을 제공합니다. 따라서 가장 중요한 추가 사항은 또 다른 최종작용체를 위한 도킹 스테이션과 결합된 자동 공구 교환기(옵션)입니다. 자동 공구 교환기에는 최종작용체의 어댑터 플레이트를 잠그거나 잠금 해제하는 레버가 장착되어 있습니다. 레버는 도킹 스테이션에서 자동으로 개폐할 수 있어 코봇에서 그립 장치를 제거하고 사람의 간섭 없이 다른 장치를 픽업 및 연결할 수 있습니다. 또는 공구 교환기의 그리퍼 스위치를 수동으로 실행할 수도 있습니다.
동급 최고의 서비스 용이성
piCOBOT®L 은 세척이 필요할 수 있는 부품에 쉽게 접근할 수 있도록 개발되었습니다. 따라서, 이젝터 카트리지는 일부 추출할 수 있고, 필요한 경우 진공 단계를 청소할 수 있습니다. 먼지 보호 필터의 통합으로 기계 가동 시간이 극대화되었습니다. IP65 규격의 견고한 펌프 본체 덕분에 열악한 환경에서도 작동 시간이 길어졌습니다.
한눈에 살펴보는 고객 이점:
- 강력한 최신 COAX® 진공 카트리지를 사용하여 고속 응용 프로그램 가능
- 16kg의 높은 적재량과 107mm의 낮은 빌드 높이로 인해 더 적은 기기로 더 많이 들어 올리는 것이 가능
- 모서리가 둥글어서 인간과 로봇의 직접적인 협업에 안전
- 손쉬운 서비스 용이성과 IP65 규격의 견고한 본체 덕분에 열악한 환경에서도 높은 가동 시간 제공
적용 분야:
- 전자상거래, 창고, 물류
- 포장, 팔레타이징
- 더 무거운 부품의 조립이 필요한 생산 공정