- 새소식
- 65mm 및 90mm 버전과 함께 제공되는 신형 45mm 진공패드
65mm 및 90mm 버전과 함께 제공되는 신형 45mm 진공패드
2024. 3. 5.에 게시됨

최근에 출시된 BXP 부문용 45mm 진공패드는 현재 65mm와 90mm 버전이 함께 제공됩니다. 이전에 나온 신제품과 이제 자리를 잡은 제품군들과 마찬가지로 새 진공패드도 완전히 조합구성 가능합니다.
지난 11월에는 널리 호평을 받은 BXP 진공패드를 보완하기 위해 45mm 진공패드가 출시되었습니다. 판지와 같이 표면이 고르지 않거나 다공성인 물체를 피킹 및 리프팅하기 위해 특별히 개발된 제품군입니다.
Piab는 현재 65mm 및 90mm 버전으로 10-110mm 시퀀스를 완료하여 다음 단계를 수행합니다. 보다 성숙한 제품군들과 마찬가지로 새로운 진공패드는 마크 프리 속성을 가진 DURAFLEX®로 제작되었으며 완전히 조합구성 가능합니다.
새로운 65mm와 90mm 사이즈는 Piab.com에서 주문할 수 있습니다.
추가 정보
Vacuum Automation Division, 마케팅 관리자, Luba Biber
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com