제안

카테고리

제품

내용

  • 새소식
  • 현재 Piab 브랜드로 판매되는 다양한 AVAC 제품

현재 Piab 브랜드로 판매되는 다양한 AVAC 제품

2023. 9. 7.에 게시됨
현재 Piab 브랜드로 판매되는 다양한 AVAC 제품

지난해 8월 Piab은 탄탄한 제품 포트폴리오를 갖춘 스웨덴의 유명한 진공 전문업체인 AVAC Vakuum Teknik AB를 인수했습니다. 이제 AVAC 제품군이 Piab 제품군에 포함되었습니다. 

2022년 8월 9일, Piab은 스웨덴 진공 자동화 전문 기업 AVAC Vakuum Teknik AB를 인수했다고 발표했습니다.  
  
Piab 진공 자동화 사업부 사장인 Gustav Falconer는 "AVAC는 특히 밀봉된 응용 분야를 위한 혁신적인 제품을 추가함으로써 자동화 부품 사업에 큰 도움이 되었습니다."라고 말했습니다. 
  
몇 달 간의 준비 끝에 이제 AVAC의 다양한 제품군이 Piab 브랜드로 출시됩니다. 새로운 하위 제품군에는 지난 몇 년간 회사에서 가장 신뢰받는 베스트셀러가 포함되어 있습니다. 
  
이 라인의 첫 번째 제품은 컴팩트하고 적층 가능한 디자인과 입증된 내구성을 갖춘 다기능 이젝터인 MFE입니다. ON/OFF 밸브, 블로우오프, 진공 안전 밸브, 에너지 절약 기능 등의 제어 기능이 통합되어 있습니다. MFE는 먼지가 많은 공정(IP65 등급)과 유리 또는 판금 취급과 같이 일부 다기능이 높이 평가되는 밀봉 응용 분야에 탁월한 선택입니다. 이는 조합구성 가능하며 대부분의 요구에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 
  
다음은 초고속 픽 앤 플레이스 애플리케이션용으로 설계된 부스터-릴리스 이젝터(BRE)입니다. 올바른 지정된 로봇을 사용하면 BRE는 초당 여러 번의 리프트를 생성할 수 있습니다. 이젝터, 솔레노이드 밸브 및 배기의 세 가지 흐름에 의해 지원되는 특허 받은 초고속 블로우오프를 통해 더 높은 속도가 가능해졌습니다. BRE는 모든 산업 부문에서 고속 분류 및 대량 프로세스를 처리할 수 있습니다. 
  
Piab의 진공 펌프 제품군에 세 번째로 추가된 것은 다중 회로 이젝터(MCE)입니다. 여러 개의 독립된 진공 회로를 갖춘 공기 구동식 단일 스테이지 이젝터입니다. 각 채널에는 자체 노즐이 있으므로 들어 올려진 물체와 직접 접촉하는 진공 패드 수에 관계없이 모든 채널에서 진공이 안전하게 유지됩니다. MCE는 금속 성형 기계의 입출력 공급과 같은 응용 분야에 적합합니다. 
  
  
새로운 펌프 외에도 세 가지 새로운 진공 센서가 등장합니다. IO-Link 인터페이스가 있는 소형 진공 스위치인 F08-K, 비좁은 공간을 위해 설계된 특히 소형 아날로그 진공 센서인 F09-T-K(MCE에 권장) 마지막으로 중앙 집중식 및 분산식 진공 이젝터 모두에 적합한 PICO-02는 IO-Link 인터페이스와 디지털 디스플레이가 함께 제공되며 외부 장치 없이 완전히 프로그래밍할 수 있습니다.  
위의 모든 이젝터와 센서는 Piab.com에서 액세스할 수 있습니다. 
 

Information  

Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com


기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교