플라스틱 산업을 위한 진화된 EOAT 솔루션 - 파이아브(Piab)

파이아브(Piab)의 진공그리퍼는 금형에서 플라스틱 부품을 핸들링하도록 특별히 설계되었습니다.
스웨덴, 타비 – 부품에서 전체 시스템, 재고에서 맞춤형에 이르기까지 Piab은 사출 성형 제조업체로서의 요구를 충족시킵니다.
플라스틱 산업을 위한최종공구장치(EOAT, End-of-Arm Tooling)는 댜양한 기능을 수행할 수 있습니다. 이 모든 기능을 통해 사이클 시간 단축, 일관된 부품 생산, 인건비 절감 및 불량품 및 사용불가 부품 감소, 모듈식 및 맞춤형 가공 부품으로 설계된 공구는 어떤 스타일이나 로봇에서도 작동합니다.
파이아브(Piab)는 주요 자동화 제조업체와 함께 작업한 경험을 바탕으로, ISO 9001 품질 시스템 인증 및 전체 엔지니어링 및 생산 프로세스에 대한 플라스틱 핸들링에 대한 잠재력을 기대하지 못한 방식으로 변화시킬 수 있습니다.
파이아브(Piab)는 모듈식 구성품의 완전한 제품군을 제공하여 공장에서 공구를 신속하게 구축할 수 있으며, 요구에 따라 빠르게 변화하는 자동화 요구를 충족시킵니다. 숙련된 응용 엔지니어가 필요에 따라 설계 및 엔지니어링 조언을 제공하여 기술자가 사출 성형 산업을위한 미세한 툴링 구성하는 데 있어 도움을 줄 수 있습니다.
인서트 몰딩은 작은 부품을 금형에 넣고 완제품의 일부가 되는 공정입니다. 로봇은 인서트의 올바른 배치 및 정렬을 보장할 수 있어야합니다. 인서트 배치를위한 EOAT 설계 경험은 복잡성 또는 크기에 관계없이 공정을 제 2의 본성으로 만들었습니다. 파이아브(Piab)는 오버 몰드 부품 로딩에서 추출, 디 게이팅 및 2 차 작업에 이르는 전체 프로세스를 자동화하는 혁신적인 매거진 로딩 기술과 같은 다양한 솔루션을 개발했습니다.
또한 파이아브(Piab)는 기본에서 고급까지 모든 절단 상황을 핸들링할 수있는 탈착 및 절단 공구를 제공합니다. 당사의 핸드 커터, 공압 커터, EOAT 장착 커터 및 표준 및 맞춤형 디 게이터는 기존 공구에 문제를 일으킬 정도로 단단한 플라스틱을 사용하더라도 적합한 수준의 정밀도와 효율성을 제공합니다.
파이아브(Piab) 소개
파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조산업 분야의 수 천의 최종사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 2018년 약 500명의 직원과 12억 SEK의 매출을 올린 파이아브(Piab)는 지사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 조직입니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.
추가 정보
Kajsa Blixth, 마케팅 및 커뮤니케이션 부사장
Tel: +46 (0)8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com