제안

카테고리

제품

내용

  • 새소식
  • Piab의 piFLOW®p SMART Conveying Cycle Optimizer(CCO)를 사용하면 이송이 쉬워집니다

Piab의 piFLOW®p SMART Conveying Cycle Optimizer(CCO)를 사용하면 이송이 쉬워집니다

2021. 7. 6.에 게시됨

작업자의 기술이 많이 필요하지 않고 에너지 비용을 절감하면서도 재료를 더 많이 이송하고 싶으신가요? 그렇다면 Piab의 최신 프리미엄 분체이송기 시리즈를 확인해 보십시오.

반자동 piFLOW®p SMART CCO 진공분체이송기는 지속적인 생산의 필요성에 중점을 둔 제품으로 백 덤프 스테이션에서 재료를 픽업하거나 공급 노즐이나 파이프를 사용하여 배럴에서 직접 재료를 픽업할 수 있습니다.

특정 제품을 포장, 여과, 밀링 또는 용량 단계로 이송하는 데 더 적은 주기가 소요됩니다. piFLOW®p SMART CCO는 각각의 신규이송 사이클마다 시스템 용량 사용을 극대화하여 프로세스를 최적화합니다.

최적의 배치 용량을 가능하게 하는 핵심

piFLOW®p SMART CCO는 이중 센서 솔루션을 제공하므로 모든 사이클에서 분체이송기 배치 용량 전체를 활용합니다. 작업자는 하나의 매개변수, 즉 공기 운반 밸브 중 하나만 설정하면 됩니다. 다른 모든 설정은 분체이송기 자체가 적절하게 조정합니다.

상단 센서는 분체이송기 내의 수량을 측정하고 수량이 최대 수준에 도달하면 충전 사이클을 중지합니다. 분체이송기 본체가 비어 있으면 하단 센서가 하단 뚜껑을 닫고 즉시 이송 공정을 다시 시작합니다.

내재된 시스템 보호

piFLOW®p SMART CCO의 상단 센서는 재료 과충전 보호 장치의 역할도 합니다. 재료가 필터에 도달하기 전에 이송 사이클을 종료함으로써 필터가 거의 파손되지 않도록 하여 다운타임과 교체 비용을 절감합니다.

이송 사이클의 배출 단계 시 압축 공기의 충격이 필터를 청소합니다. 이를 통해 필터 수명이 더 길게 연장됩니다. 이송되는 재료에 따라 1~5회 필터 충격을 수행하도록 시스템을 설정할 수 있습니다. 이와 동시에 공기 채널 블로우가 센서가 트리거되지 않을 때까지 압축 공기의 펄스로 센서 헤드를 청소합니다.

스크루 분체이송기만큼 쉬운 사용성

piFLOW®p SMART CCO는 스크루 분체이송기만큼 시작하기 쉽고 직관적이므로 기술이 부족한 작업자도 시작할 수 있습니다. 이는 piFLOW®p SMART CCO가 재료 흐름에 대한 흡입 및 배출 시간을 자동으로 조정하므로 성능을 향상시키기 위해 작업자가 세 개의 파라미터를 제어하고 해당 공정을 미세 조정하는 데 여러 사이클을 소비할 필요 없이 운반 공기만 설정하면 되기 때문입니다.

완전한 유연성을 위해 흡입 및 배출 시간도 직접 설정할 수 있습니다. 이런 경우에는 작업자가 재료에 따른 설정을 저장하고 다음에 재료가 이송될 때 다시 호출할 수 있습니다.

모든 설정은 전기 제어 장치에서 수행되며 사용자 친화적인 HMI를 통해 시각화됩니다.

piFLOW®p SMART Conveying Cycle Optimizer(CCO)의 추가 기능:

  • 분체이송기 외부 레벨 센서로 분체이송기에 공급하거나 분체이송기에 의해 공급되는 장비의 재료량 측정
  • 공급 어댑터와 공기 운반 장치를 추가하여 10분 이내에 완전 자동 조정 시스템으로 업그레이드 가능
  • 내산성 스테인리스강(type ASTM 316L)으로 제작
  • FDA, EC 1935/2004, EU 10/2011 규정 준수

piFLOW®p SMART CCO (pdf)

 

더 자세한 사항을 알고 싶으신가요? 문의해 주십시오!


기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교