- 새소식
- 고객맞춤주문제작 CPT가 이제 구성 가능한 표준 제품이 되었습니다
고객맞춤주문제작 CPT가 이제 구성 가능한 표준 제품이 되었습니다

고객맞춤주문제작 제품으로 2년 동안 성공을 거둔 코봇 팔레타이징 도구 CPT 가 이제 표준 구성 가능한 제품으로 전환될 예정입니다. 글로벌 제품 관리자인 Madeleine Sheikh는 “최첨단 팔레타이징을 찾는 모든 고객에게 이 다재다능한 도구를 완벽하게 구성 가능한 제품으로 제공하게 되어 기쁩니다.” 라고 말했습니다.
코봇 팔레타이징 도구 CPT 는 독일의 Piab 고객맞춤주문제작팀에서 주도한 아이디어로 시작되었습니다. CPT는 2022년에 고객맞춤주문제작 제품으로 출시되었고, 주로 동일한 사이클에서 여러 모양과 크기의 상자를 집어 올릴 수 있는 기능 때문에 즉시 주목을 받았습니다.
Piab의 글로벌 제품 관리자인 Madeleine Sheikh는 “한 번에 상자 4개를 팔레타이징하는 경우 하루에 얼마나 많은 팔레트를 더 많이 배송할 수 있을 지 상상해 보세요.” 라고 말했습니다.
이 외에도 CPT 는 제공할 수 있는 다른 많은 특성을 가지고 있습니다. 가장 눈에 띄는 것은 최대 100mm까지 코봇의 도달 범위를 확장하는 Off-centre 디자인입니다. 또한 매우 작고 가벼워 로봇 팔에 부담을 덜 줍니다.
CPT는 통합 piCOMPACT®23 SMART 밸브 장치를 탑재하여 매우 빠른 응답 시간을 제공하여 처리량을 증가시킵니다. 다른 많은 Piab 제품과 마찬가지로 CPT는 공기 소비를 최소화하는 것으로 유명한 COAX® 기술을 갖추고 있습니다.
CPT는 하단 흡입 플레이트를 폼에서 흡입 컵으로 또는 그 반대로 변경하기만 하면 되므로 사용자가 직접 재구성하기가 매우 쉽습니다. 또, CPT는 효과적으로 여러 EOAT를 하나의 장치에 담았습니다. UR20 크기까지의 UR E 및 CB 시리즈 코봇을 위한 플러그 앤 플레이 소프트웨어 및 인터페이스와 더불어 다른 코봇이나 소형 산업용 로봇과 호환되는 IO-link가 준비된 일반 전기 인터페이스가 함께 제공됩니다.
“2년간의 성공적인 시범 운영을 거쳐 최첨단 코봇 지원 팔레타이징을 찾는 모든 고객에게 이 다재다능한 도구를 완벽하게 구성 가능한 표준 제품으로 제공하게 되어 기쁩니다. 이 도구가 효율성과 경쟁력을 새로운 수준으로 끌어올릴 것이라고 확신합니다.” 라고 글로벌 제품 관리자인 Madeleine Sheikh가 결론지었습니다.