- 새소식
- FANUC CRX 코봇을 위한 새로운 piCOBOT® 플러그 앤 플레이 구성
FANUC CRX 코봇을 위한 새로운 piCOBOT® 플러그 앤 플레이 구성

Piab는 모든 최종 사용자가 사용할 수 있는 최고의 코봇 공구 제품군을 만들기 위한 여정을 계속합니다. 이제 완전히 FANUC CRX에 맞게 조정된 버전으로 piCOBOT® 및 piCOBOT®L을 제공합니다. 모든 분야에서 가능한 플러그 & 플레이.
Piab의 영리한 최종작용체 공구 piCOBOT®은 지금까지 코봇 장비 시장에서 거의 10년 동안 번영을 누려 왔습니다. 이러한 성공의 일부는 장치 자체와 관련이 있습니다. 즉, 컴팩트하면서도 사용자 친화적인 디자인과 비교할 수 없는 정밀도와 관련이 있습니다.
물론 그 용량도 말입니다. 720g에 불과한 제한된 무게에도 불구하고 이 EOAT는 최대 7kg의 물체를 들어 올릴 수 있습니다. 2022년에는 최대 16kg의 리프팅 용량을 갖춘 훨씬 더 강력한 piCOBOT®L 모델이 성공을 거두었습니다.
각각 등장 이후 piCOBOT® 및 piCOBOT®L은 여러 다른 코봇 제조업체에 특히 적합했으며, 그 중 하나는 일부 이전 조정의 파트너였던 FANUC입니다.
“FANUC의 CR4/CR7 및 LR Mate 200 로봇에 대해 인증받은 piCOBOT® 및 piCOBOT®L 조정에 따라 CRX 제품군에 동일한 일치 설정을 적용하는 것이 당연했습니다. 그리고 오늘 우리가 다다른 곳이 바로 진정한 플러그 앤 플레이입니다!”라고 Piab Vacuum Automation 부서의 제품 관리자인 Madeleine Sheikh는 말합니다.
새로운 Fanuc CRX 구성은 소프트웨어 플러그인, 기계 인터페이스, 지정된 케이블 연결 및 압축 공기 호스를 포함한 전체 패키지로, 전체적으로 최종 고객을 위해 안전하고 사용하기 쉬운 코봇 상호 작용을 지원합니다. 당연히, Piab 솔루션의 경우, 설정에는 지속적으로 확장되는 다양한 진공패드 및 액세서리가 수반되어 어떠한 상황에서도 맞춤형 응용분야를 보장합니다.
“우리의 신제품 piCOBOT®와 piCOBOT®L 패키지는 FANUC에서 CRX 장치로 완전히 테스트, 승인 및 인증되었으며 그렇게 판매될 것입니다"라고 Madeleine Sheikh는 결론을 내렸습니다.
FANUC에서 판매하는 코봇 장비 외에도 piCOBOT® 및 piCOBOT®L은 piab.com에서 사용할 수 있으며 이전 적용에 대한 보완으로 CRX 패키지로 완전히 구성할 수 있습니다.
추가 정보
Vacuum Automation Division, 글로벌 마케팅 관리자, Luba Biber
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com