- 새소식
- 미드레인지 piFLOW®fc 진공분체이송기 소개
미드레인지 piFLOW®fc 진공분체이송기 소개

초콜릿, 쿠키, 제과, 커피 및 특정 화학물 – piFLOW®fc 진공컨베이어는 어떤 물체든 운반합니다.
식품의 진공 운송뿐만 아니라 완전 내산성 스테인리스 스틸을 사용하지 않아도 되는 화학물에 완벽한 파이아브(Piab)의 새로운 piFLOW®fc는 프리미엄 헤비듀티 진공컨베이어입니다.
자사의 프리미엄 레인지 piFLOW®p 및 piFLOW®t 컨베이어와 동일한 설계를 사용하지만 내산성 등급(ASTM 316L)이 아닌 전해연마식 스테인리스 스틸(ASTM 304)로 piFLOW®fc는 제과 및 제빵 상품, 스낵, 차 및 커피, 애완동물 사료, 기능식품, 세제 및 배터리 제조업체들의 동반자가 됩니다.
모든 파이아브(Piab) 컨베이어와 마찬가지로 piFLOW®fc는 작업자 및 주변 작업 환경이 위험물에 노출될 위험 없이 독성 및 알레르기성 분말을 운송하는 완전 격리식 유닛을 제공합니다.
piFLOW® 컨베이어 제품군 전체에 사용되는 파이아브(Piab) 고유의 코악스(COAX®) 기술은 진공이 가장 에너지 효율적이고 비용 효율적인 방식으로 발생하게 하며 펌프가 작동 중일 때만 사용됩니다. 자동 필터 청소 및 완전 위생 설계를 통해 piFLOW®fc를 쉽게 청소할 수 있게 해주고 유지보수를 최소화시켜 줍니다. 이 컨베이어는 FDA, EC No 1935/2004 및 EC No 10/2011에 따른 접촉 요구 사항을 준수합니다.
이송 사이클당 3 ~ 33리터, 시간당 최대 8톤의 넓은 용량 범위에서 사용할 수 있고, 좁은 설치 공간 대비 높은 처리 능력이 특징입니다.