- 새소식
- piFLOW®i/f 28L 진공분체이송기 신제품 소개
piFLOW®i/f 28L 진공분체이송기 신제품 소개
2020. 4. 1.에 게시됨

Piab는 더 큰 배치 용량을 허용하는 새로운 진공분체이송기와 함께 piFLOW®i/f 제품군의 범위를 확장하고 있습니다.
이 신형 piFLOW®i/f는 28L 용량 본체가 특징이고 커버에 piBASIC 400 및 600 펌프의 이중 장착과 같은 구성을 가능하게 해줍니다. 즉, 총 펌프 용량을 800 또는 1,200까지 늘릴 수 있는 것입니다. 예를 들어, piBASIC 600을 2대 더 추가하면 기존 시간당 4톤(14L 및 600 펌프)에서 시간당 7.5톤까지 생산량이 증가하는 것입니다.