이제 파이아브(Piab) 진공패드로 구성할 수 있는 키노스(Kenos®) KVG60 그리퍼 시스템을 사용할 수 있습니다
2020. 5. 31.에 게시됨

파이아브(Piab)는 piab.com을 통해 키노스(Kenos®) 그리퍼를 위한 온라인 조합구성 프로그램에서 KVG60C를 새로 소개하게 되어 매우 뿌듯하게 생각합니다.
파이아브(Piab)의 새로운 조합구성 프로그램을 사용하면 진공발생기와 파이아브(Piab)의 진공패드 및 유량제어밸브가 장착된 KVG60 그리퍼 시스템을 쉽고 빠르게 디지털 방식으로 설계할 수 있습니다.
파이아브(Piab)의 거의 모든 진공패드 중에서 선택할 수 있고, 그리퍼의 길이를 밀리미터 단위로 정의할 수 있으며, 그리퍼의 진공패드 간 공간(c-c 거리)을 설정할 수 있습니다.
그 결과로 채널 파트너 및/또는 고객(최종 사용자, 통합업체 또는 기계 제작사)이 필요한 그리퍼 도구에 대한 기술 정보, 도면, CAD 파일 다운로드 및 가격 정보를 즉시 받아 볼 수 있습니다.
설명
- 진공이젝터 Si32-3 또는 많은 진공흡입유량을 제공하는 진공펌프용 연결부가 포함된 KVG60 프로파일. 프로파일의 길이는 밀리미터당 정의할 수 있습니다.
- 파이아브(Piab) 진공패드, 거의 전체 프로그램 중에서 선택할 수 있습니다. 고객이 진공패드의 수 및 그 사이의 거리를 정의합니다.
참고: 그리퍼를 따라 진공패드를 한 줄만 놓을 수 있으며 진공패드는 제조사와 모델이 동일해야 합니다. - 조합구성 프로그램을 사용하면 선택된 C-C 거리, 진공패드의 수 및 제품의 총 길이로 인해 과도한 진공패드 선택사양을 배제하여 제품을 올바로 구성할 수 있습니다.
- 각각의 개별 진공패드에 대해 유량제어 기술을 선택할 수 있습니다. 통기성/누출 흡착물을 핸들링할 때는 밀폐된 재료뿐만 아니라 파이세이브 센스(piSAVE® sense) 밸브에도 유량제한기를 추가할 수 있습니다.
대상 응용분야
- 탑 로딩, 즉 빠른 소비재 제조 산업 내의 포장 라인에서 카톤 박스 또는 통에 여러 개의 동일한 흡착물 로딩.
- 박스 또는 통에서 동시에 여러 개의 흡착물 언로딩.
- 포장 라인의 A 지점에서 B 지점으로 흡착물 분류.
- 소형 박스/흡착물 수량을 팔레타이징/디팔레타이징.