- 새소식
- Kenos® Safe&Light
새로운 Kenos® Safe&Light으로 거칠고 먼지 많고 환경에서도 팔레타이징이 수월해짐

중소기업들은 수동으로 수행되던 팔레타이징 프로세스를 자동화하는 일에 더욱더 몰입하고 있습니다. 이 용도로 코봇 또는 작은 산업용 로봇을 사용함으로써 그리핑 솔루션을 쉽게 설치하고 운용할 수 있어야 합니다. 튼튼함 및 다용도 사용성은 기계 가동 시간을 계속 유지하고 활용도를 극대화하기 위한 추가 요건입니다. Piab의 Kenos® Safe&Light (KSL) 팔레타이징 툴은 거칠고 먼지 많은 환경에서 광범위한 작업에 사용할 수 있는, 특히 중부하 작업용으로 사용이 가능한 튼튼하고 간단하며 극도로 가벼운 솔루션입니다.
그리퍼 사이즈 선택에 따라 최대 59킬로그램까지 들어올릴 수 있는 KSL은 전자상거래 작업 및 도매 창고에서의 카드보드 흡착이송뿐 아니라 목재 부품, 건설 자재 흡착이송 또는 생산 최종라인 프로세스에 아주 적합합니다. 가벼운 툴로 많은 무게를 들어올릴 수 있는 이 조합은 KSL로 하여금 비용 효율적인 시스템 솔루션이 가능하도록 만들어 줍니다. 흡착이송되는 품목에 따라 코봇이 될 수도 작은 산업용 로봇이 될 수도 있는데, 이들은 주로 표준 팔레타이징 셀에서 사용됩니다.
EasyFoam 패드가 장착된 KSL은 특정 작업에 맞추기 위해 최적의 상태로 구성될 수 있습니다. 자성을 이용한 폼 부착은 아주 많은 횟수의 빠르고 쉬운 폼 교환을 가능하게 해주어, 교환을 위한 다운타임 시간을 줄일 수 있습니다.
폼 성분의 몸체를 유지해 주는 탄소섬유 구조의 특별한 설계 덕분에 로봇 또는 코봇 적재량의 극대화된 사용이 가능한 아주 가벼운 툴입니다. 이는 각 작업 용도에 더욱 작은 로봇이나 코봇으로도 충분하기 때문에 시스템 비용을 아주 많이 절약하는 데 도움이 됩니다. 더욱이 이 설계 덕분에 협업 작업에 자연적으로 적응되는 솔루션이 될 수 있습니다.
이 그리퍼는 밸브 또는 유량 제한 기술과 함께 사용할 수 있습니다. 고객은 선택을 할 수 있는데, 일정한 진공 수준을 보장하고 어떤 조절도 요구하지 않는 독립적인 체크 밸브 시스템이 있는 솔루션을 선택을 할 수도 있고, 아니면 물건을 거꾸로 픽하는 것이 가능한 보정된 구멍 시스템의 경제적인 솔루션을 선택하여 사용할 수도 있습니다.
KSL 그리퍼에는 내부 또는 외부 진공발생기가 장착될 수 있습니다. 진공이젝터용 밸브 키트를 선택 사항으로 제공합니다. UR 코봇과 함께 이 그리퍼를 이용할 때, UR 캡이 제품 안에 포함되어 있어 플러그 앤드 플레이 솔루션이 가능합니다. 이 그리퍼는 또한 시중의 다른 모든 유형의 코봇 또는 소형 산업용 로봇과 함께 사용하는 데에도 적합합니다.
한눈에 살펴보는 고객 이점:
- 코봇 페이로드를 최대까지 들어 올릴 수 있는 매우 가벼운 무게의 코봇 친화적인 설계의 그리퍼
- 튼튼하고 견고한 설계, 재료 및 밸브 기술로 거칠고 먼지가 많은 환경에서 중단 없는 공정
- 자기 EasyFoam 시스템으로 인한 가동 중단 시간이 적기 때문에 폼을 빠르고 쉽게 교체 가능
주요 적용 분야:
- 생산 최종라인 프로세스
- 포장 / 창고
- 목재 부품 흡착이송