- 새소식
- 파이코봇(piCOBOT®)으로 협업 극대화
파이코봇(piCOBOT®)으로 협업 극대화

파이아브(Piab)의 똑똑한 최종작용체(EOAT, end-of-arm) 진공장치인 파이코봇(piCOBOT®)은 이제 어떠한 협동 로봇에도 조합구성 가능합니다.
스웨덴 타비– 파이아브(Piab)의 독창적으로 설계된 진공 작동식 최종작용체(EOAT, end-of-arm-tool) 장치인 파이코봇(piCOBOT®)은 이제 일반 전기 인터페이스와 모든 협동 로봇 및 소형 산업용 로봇과 작동하도록 구성할 수 있게 해주는 ISO 9409-1 표준에 따른 기계식 장착 플레이트 규격에 대한 몇 가지 선택사양을 제공합니다. 파이아브(Piab)는 파이코봇(piCOBOT®)에 대한 일반 호환성을 제공함으로써 자사 코봇과 공동으로 회사 고유의 진공 EOAT를 사용하려는 소위 코봇 제조업체의 요구에 응하고 있습니다. 처음부터 범용 로봇의 코봇과 함께 작동하도록 인증된 파이코봇(piCOBOT®)은 이제 높은 수준의 구성 능력을 제공하는 코봇 시장으로 범위를 확대하고 있습니다.
파이아브(Piab) 고객들은 사용자에게 익숙한 온라인 조합구성기를 통해 표준 케이블 또는 범용 로봇이 지정한 일반 전기 인터페이스 중에서 원하는 선택사양을 선택할 수 있습니다. 고객은 다양한 요건 및/또는 응용분야를 정확하게 충족시키는 도구를 구성하는 다양한 기계 인터페이스도 선택할 수 있습니다. 코봇에 플러그-앤드-플레이 확장 기능을 제공하는 파이코봇(piCOBOT®)은 안전하고 효과적인 인간 대 로봇 간 상호 작용을 보장합니다. 파이아브(Piab)의 독점적이고 매우 효율적인 COAX® 진공 기술을 특징으로 한 파이코봇(piCOBOT®)은 진공펌프 유닛과 진공패드와 함께 그리퍼 장치로 구성됩니다. 파이아브(Piab)의 다양한 진공패드를 통해 고객은 자사 솔루션을 맞춤화 시킬 수 있습니다.
“코봇 시장은 현재 폭발적으로 증가하고 있기 때문에 제조업체가 코봇을 유연하고 사용자에게 익숙한 도구로 결합하는 데 관심이 있다는 것은 놀라운 일이 아니다. 제조업체의 코봇이 최대한 생산성을 극대화 시켜주는 파이코봇(piCOBOT®)은 에너지 최적화된 안전한 작동을 보장한다”고 Jan Schieche 글로벌 제품 관리자는 말합니다.
코봇에 최적의 적재량을 가능하게 해주는 그리퍼를 포함한 파이코봇(piCOBOT®)의 무게는 720g에 불과합니다. 최소 무게에도 불구하고 파이아브(Piab)의 EOAT는 여전히 적재물을 최대 7kg까지 들어 올릴 수 있습니다. 컴팩트한 형식과 69mm의 낮은 제작 높이로 공간이 제한된 구역에서도 파이코봇(piCOBOT®)을 사용할 수 있습니다. 최대의 유연성과 도달 거리를 고려하여 설계된 파이코봇(piCOBOT®)의 너비는 97-142mm이며 그리퍼 암은 +/-15도까지 기울어집니다.
Jan Schieche는 “이제 파이코봇(piCOBOT®)은 브랜드에 관계없이 협동 로봇들이 더욱 협업적으로 일할 정도로 모든 코봇의 업무 범위를 확장하는 데 사용할 수 있고 그러한 과정에서 사용자에게 보다 익숙하고 생산적인 작업 환경을 조성할 수 있게 된다”고 말합니다.
파이코봇(piCOBOT®) 핸드 아웃 – 일반 호환성을 (pdf)
파이아브(Piab)에 관하여
파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조산업 분야의 수 천의 최종사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 2018년 약 500명의 직원과 12억 SEK의 매출을 올린 파이아브(Piab)는 지사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 조직입니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.
추가 정보:
Kajsa Blixth, 마케팅 및 커뮤니케이션 부사장
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com