제안

카테고리

제품

내용

Piab의 Mini Cobot Gripper(MCG) - 작을수록 강력하다!

2022. 6. 14.에 게시됨
Piab의 Mini Cobot Gripper(MCG) - 작을수록 강력하다!

코봇 그리퍼의 경우 특히, 작을수록 강력합니다. 무게가 270그램에 불과한 MCG는 아마도 세계에서 가장 가벼운 코봇 그리퍼일 것입니다. 이것은 최대 5kg까지의 부품을 들어올리고 다양한 흡입 유닛과 함께 유연하게 장착할 수 있습니다.

코봇 그리퍼가 작고 가벼울수록, 상품을 옮기는 작업, 예를 들어 전자상거래 수요가 늘어나면서 함께 증가하는 절차인 배송을 위해 선반에서 상자로 옮기는 작업에서 더 높은 리프팅 성능을 활용할 수 있습니다.

COAX® 진공이젝터 기술이 통합된 펌프 유닛과 별도의 그리핑 어댑터 플레이트의 조합을 사용하면 유연성을 극대화할 수 있습니다. 이는 퀵-클릭 공구 교환기에 의해 더욱 극대화됩니다. 왜냐하면 플러그 앤드 플레이 디자인 덕분에 어떠한 공구도 없이 몇 초 만에 한 그리퍼 플레이트에서 다른 그리퍼 플레이트로 전환할 수 있기 때문입니다. 통합된 Piab 진공 기술인 COAX®는 에너지 소비량을 최소화하며 높은 수준의 초기 진공흡입유량으로 인해 안전하고 신속한 유지 효과를 제공합니다.

전반적으로 말해, MCG는 높은 유연성과 성능으로 정제 상자에서 치약 튜브에 이르기까지, 종이 상자나 플라스틱 상자, 혹은 비닐팩에 포장된 상태이든 분리된 상태이든 거의 모든 부품을 픽업할 수 있습니다.

고객이 얻을 수 있는 이점:

  • 매우 가벼운 무게 덕분에 최대 용량 사용이 가능하여 가장 작은 코봇 크기 사용 가능
  • 다양한 응용분야에 사용할 수 있는 유연성 – 다양한 그리퍼 플레이트 덕분에 가능
  • 빠른 그리퍼 변경으로 다운타임 단축 – 플러그 앤드 플레이 디자인의 퀵-클릭 공구 교환기 장착

응용분야:

  • 전자상거래, 물류 및 창고
  • 포장
  • 코봇을 사용하는 모든 FMCG 또는 식품 응용분야

더 자세한 사항을 알고 싶으신가요? 문의해 주십시오!


기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교