제안

카테고리

제품

내용

파이아브(Piab), 적층식 제조산업을 위한 진공 분체이송기 출시

2020. 11. 2.에 게시됨
파이아브(Piab), 적층식 제조산업을 위한 진공 분체이송기 출시

제약, 식품 및 화학 산업분야 내에서 재료 핸들링에 대해 광범위한 경험을 보유하고 있는 파이아브(Piab)는 이제 제품을 적층식 제조산업으로도 확대하여 제공하게 되었습니다.

당사의 혁신적인 진공이송 기술은 유해 물질의 안전한 핸들링, 또는 프린터로 혹은 프린터에서 자재를 쉽게 이송하는 등의 작업이 가능하기 때문에 적층식 제조와 관련된 문제를 해결하는 데 매우 적합합니다. 파이아브(Piab)의 진공 분체이송기는 프린터에 금속 분말을 채우고, 생산 후 프린터에서´ 여분의 재료를 회수 또는 청소하고, 체 또는 분말 용기 등 인접한 장비를 오가는 금속 분말을 채우거나 비우는 데 적합합니다. 진공 기술을 통해 고밀도 자재를 핸들링하고 이를 신속하면서도 안정적으로 이송할 수 있습니다.

진공 분체이송기는 유해 물질과 접촉하지 않도록 방지하여 작업자의 안전을 향상시키고, 때에 따라서는 화학 반응을 하는 민감한 분말이 원치 않는 물질과 접촉하지 않도록 방지하는 밀폐형 시스템을 제공합니다. 분말 진공이송은 일반적으로 수동 공정이지만 진공이송의 경우는 공정이 자동화됩니다. 또한 파이아브(Piab)의 진공 분체이송기를 사용하면 자재를 쉽게 전환할 수 있고 청소와 유지보수가 용이합니다.

적층식 제조 응용분야의 경우, 파이아브(Piab)의 파이플로우p(piFLOW®p)가 탁월한 선택입니다. ATEX 인증을 받았으며 다양한 액세서리와 구성으로 제공되어 산업분야의 요구를 충족합니다. 적층식 제조에 권장되는 구성은 다음과 같습니다.

  • 200 펌프, PLR02 필터 및 이송 라인 32mm 장착 파이플로우p(piFLOW®p) 3리터
  • 400 펌프, PLR04 필터 및 이송 라인 32mm 또는 38mm 장착 파이플로우p(piFLOW®p) 3리터

권장 액세서리는 공급 노즐, 공급 어댑터 및 수신기 부착용 모듈입니다. 또한 파이아브(Piab)는 불활성 가스 응용분야, 소형 분체이송기 및 기타 적합한 액세서리를 위한 솔루션을 제공합니다.


기사 공유

제품 비교

추가된 0 품목
비교