- 새소식
- Piab, 벨로즈 폴리우레탄 진공 패드 제품군에 새로운 크기 추가: B150P 및 B200P
Piab, 벨로즈 폴리우레탄 진공 패드 제품군에 새로운 크기 추가: B150P 및 B200P

Piab는 이미 광범위한 응용분야 범위를 더욱 넓혀, 직경이 150mm 및 200mm인 진공 패드를 포함시킴으로써 벨로즈 폴리우레탄 진공 패드 라인을 확장했습니다.
이 벨로즈 폴리우레탄(BP) 진공 패드는 짧은 벨로즈로 하나의 리프팅 장치에 결합했을 때 높이가 서로 다른 물체를 흡착이송하는 데 매우 적합합니다. 이것은 가구 생산용 목재 부품을 흡착이송할 때 중요한 기능입니다. 진공 패드는 60 표면경도 재질로만 만들어진 것 또는 60 표면경도 벨로즈와 30 표면경도 립으로 만들어진 것을 사용할 수 있습니다. 후자는 작업을 하지 않은 목재 등의 거칠고 구조화된 표면을 흡착이송하는 데 적합하며, 60/60 표면경도 버전은 유리, 금속판, 마감된 가구 부품처럼 도장 또는 코팅 처리한 목재 패널과 같은 매끄럽고 누출이 없는 평면의 흡착이송에 적합합니다. 상자 등 누출이 발생하기 쉬운 재질을 흡착이송하는 기능 덕분에, 이 벨로즈 폴리우레탄 진공 패드는 포장 및 팔레타이징 응용분야에서 사용되는 대형 상자의 흡착이송에도 적합합니다.
진공 패드에는 센서 연결용 플러그가 장착되어 있어 해당 진공 패드에 도달하는 진공도를 측정할 수 있습니다. 강성 고려 사항과 관련해, 공구 플랜지 또는 EOAT 프로파일에 직접 부착하기 위한 알루미늄 플레이트가 통합되어 있어, 피팅이 굽힘력에 의해 영향을 받는 일을 방지합니다.
진공 패드는 Piab에서 특별히 만든 고유한 소재인 DURAFLEX®로 제작되어, 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 특징으로 합니다. DURAFLEX® 진공 패드는 방향과는 관계없이 안정성과 우수한 그립력을 제공합니다. 또한, 이 제품은 오래 지속되는 탄성 메모리를 제공하여, 수명을 더욱 연장시켜 줍니다.
한눈에 살펴보는 고객 이점:
- 하나의 리프팅 장치와 결합했을 때 다양한 높이의 부품 흡착이송 지원
- DURAFLEX® 소재의 강력한 그립력으로 모든 방향으로의 움직임 가능
- 높은 내마모성, 오래 지속되는 탄성 메모리, 그리고 피팅이 굽힘력의 영향을 받지 않도록 보호하는 알루미늄 플레이트 통합으로 인한 낮은 다운타임
응용분야 영역:
- 가구 생산 관련 목재 부품 흡착이송
- 유리판 흡착이송
- 금속판 흡착이송
- 포장 및 팔레타이징
- 자동차 부품 조립